-
4 analog giriş (işaret dahil 12 bit çözünürlük)
-
2 analog çıkış (işaret dahil 12 bit çözünürlük)
-
8 dijital giriş 24 V DC
-
8 dijital çıkış 24 V DC, 0,5 A maks.
-
Kam anahtarı işlevselliği (ayrıca bkz. Genişletilmiş Kam Anahtarı Kitaplığı)
-
Genişletilmiş Kam anahtarı işlevselliği *) (ayrıca bkz. Genişletilmiş Kam Anahtarı Kitaplığı)
-
Modül bazında galvanik izolasyon - 10 adede kadar S500 G/Ç Modülü ile genişletilebilirlik *)
*) C0 ve üzeri cihaz endeksi için geçerlidir.
1
G/Ç veri yolu
2
Terminal numarası ve sinyal adı arasında atama
3
6 sarı LED analog girişlerin/çıkışların sinyal durumlarını gösterir (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4
8 sarı LED dijital girişlerin sinyal durumlarını gösterir (DI0 ... DI7)
5
Dijital çıkışların sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED (DO0 ... DO7)
6
UP ve UP3 besleme gerilimini gösteren 2 yeşil LED
7
Hataları görüntülemek için 3 kırmızı LED (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 sistem LED'i: PWR/RUN, NET, DC, S-ERR, G/Ç-Bus
9
2 döner anahtar (gelecekteki genişletmeler için ayrılmıştır)
10
Etiket
11
Ethernet terminal ünitesi üzerindeki arayüzler (ETH1, ETH2)
12
Terminal ünitesi
13
DIN rayı
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
Dahili veri alışverişi
-
Adresleme
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Ölçüm aralıkları
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri