-
8 dijital giriş 24 V DC
-
8 dijital çıkış 24 V DC, 0,5 A maks.
-
8 yapılandırılabilir dijital giriş/çıkış 24 V DC, 0,5 A maks.
-
Modül bazında galvanik izolasyonlu
-
Hızlı sayaç
-
Aşırı ortam koşullarında kullanım için XC versiyonu mevcuttur
1
G/Ç veri yolu
2
Terminal numarası ve sinyal adı arasında atama
3
8 sarı LED, dijital yapılandırılabilir girişlerin/çıkışların sinyal durumlarını gösterir (DC0 ... DC7)
4
Dijital girişlerin sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED (DI8 ... DI15)
5
Dijital çıkışların sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED (DO8 ... DO15)
6
2 yeşil LED, UP ve UP3 proses besleme voltajını gösterir
7
Hataları görüntülemek için 3 kırmızı LED (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 sistem LED'i: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, G/Ç-Bus
9
Etiket
10
G/Ç cihaz tanımlayıcısını ayarlamak için 2 döner anahtar
11
Ethernet terminal ünitesi üzerindeki arayüzler (ETH1, ETH2)
12
Terminal ünitesi
13
DIN rayı

XC versiyonu için imzalayın
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
Dahili veri alışverişi
-
Adresleme
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri