-
Enkoderler için 2 entegre 5-V güç kaynağı ile 2 enkoder girişi
-
2 PWM çıkışı - 2 dijital giriş 24 V DC
-
8 yapılandırılabilir dijital giriş/çıkış 24 V DC
-
Hızlı sayaç
-
Modül bazında galvanik izolasyonlu
-
Aşırı ortam koşullarında kullanım için XC versiyonu mevcuttur
1
G/Ç veri yolu
2
Terminal No. ve sinyal adı tahsisi
3
Enkoder 0 girişinin sinyal durumlarını gösteren 3 sarı LED
4
Enkoder 1 girişinin sinyal durumlarını gösteren 3 sarı LED
5
5-V güç kaynağı durumlarını göstermek için 2 yeşil LED
6
2 sarı LED, dijital giriş I3 ve I11'in sinyal durumunu gösterir
7
Giriş/çıkış sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED
8
PWM/nabız çıkışlarının sinyal durumlarını görüntülemek için 2 sarı LED
9
1 yeşil LED proses voltajını gösterir YUKARI
10
Hataları görüntülemek için 3 kırmızı LED
11
Etiket
12
Terminal ünitesi
13
DIN rayı

XC versiyonu için imzalayın
-
Hedeflenen amaç
-
İşlevsellik
-
Bağlantılar
-
Dahili veri alışverişi
-
G/Ç yapılandırması
-
Parametrelendirme
-
Teşhis
-
Durum LED'leri
-
Teknik veriler
-
Boyutlar
-
Sipariş verileri