Örnek
Örnekte, PLC aşağıdaki cihazlardan oluşmaktadır:
-
AC500 Ethernet arayüzlü işlemci modülü.
-
4 iletişim modülü.
-
7 G/Ç modülü (dijital ve analog).
-
Uyumlu terminal tabanları ve terminal üniteleri.

Dijital G/Ç modüllerinin yüksek toplam akım tüketimi nedeniyle (UP = 24 V DC'den itibaren), besleme ayrı ayrı sigortalanmış birkaç elektrik devresine bölünmüştür.
G/Ç terminal ünitelerinin besleme terminalleri üzerinden izin verilen maksimum toplam akım 8 A'dır.
Toplam akım aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
IToplam = IL+ + IUP
varsayımlarla
IL+ = ICPU + IG/Ç bus + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + iletişim modülleri + G/Ç bus)
IG/Ç veri yolu = Genişletme modülü sayısı × Modül başına G/Ç veri yolu üzerinden akım tüketimi
ve
IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7
Tüm çıkışların açık olduğu ve izin verilen maksimum yük akımlarıyla (besleme terminallerinde izin verilen maksimum akımlara uygun olarak) çalıştırıldığı varsayılırsa, yukarıda gösterilen bir örnek için aşağıdaki değerler elde edilir:
|
|
ICPU *) |
ICx *) |
IG/Ç veri yolu *) |
IUPx *) |
ILOADx *) |
|---|---|---|---|---|---|
|
CPU/iletişim modülü parçası |
|||||
|
CPU |
0.110 A |
- |
- |
- |
- |
|
C1 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C2 |
- |
0.085 A |
- |
- |
- |
|
C3 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C4 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
G/Ç modül parçası |
|||||
|
Analog1 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
- |
|
Analog2 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
0.160 A |
|
Analog3 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Analog4 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Dijital1 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Dijital2 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Dijital3 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
S sütunlar |
0.110 A |
0.235 A |
0.014 A |
0.650 A |
24.320 A |
|
S IL+ ≈ 0,4 A |
S IUP ≈ 25 A |
||||
|
IToplam ≈ 25,4 A |
|||||
|
*) Bu sütundaki tüm değerler örnek değerlerdir |
|||||