GenelPermalink

SCADA yazılımını Automation Builder yazılımına entegre etmek için bir zenon editörü kullanılır. Yapılandırılan cihaz ağ adresi ve değişkenler, çift girişi önlemek amacıyla zenon editörüyle senkronize edilir.

Automation Builder hem standart hem de çok kullanıcılı işlevselliği destekler.

Uygulama notları

ABB Ability™ zenon SCADA sistemi ile bir AC500 V3 PLC arasında bir iletişim kurulmasına ilişkin ayrıntılar, ‎⮫ AC500 V3 ile zenon - AC500 sürücüsü başlıklı uygulama notunda açıklanmaktadır.

Ayrıca, ABB AC500 sürücüsü kullanılarak AC500 adet V3 PLC’yi HA Modbus TCP ile yapılandırmak ve zenon ile iletişim kurmak mümkündür. Yüksek kullanılabilirlikli Modbus kütüphanesinin nasıl kullanılacağına ilişkin prosedür, ‎⮫ AC500 V3 zenon - HA Modbus TCP bağlantısı başlıklı uygulama notunda açıklanmaktadır.

zenon’un OPC UA istemcisi olarak AC500 V3 PLC ile OPC UA sunucusu arasındaki iletişim, ‎⮫ AC500 V3 ile zenon - OPC UA bağlantısı başlıklı uygulama notunda açıklanmaktadır.