Protokol açıklamasıPermalink

Modbus TCP protokolü AC500 işlemci modüllerinde uygulanmaktadır. Modbus bir master-slave (istemci-sunucu) protokolüdür. İstemci sunucuya bir istek gönderir ve yanıtları alır. Her bir Ethernet arayüzü, gerektiğinde paralel olarak Modbus istemci ve sunucu arayüzü olarak çalışabilir.

Bir Ethernet arayüzünün Modbus çalışma modu Modbus adresinde TCP/IP protokolü⮫ «Modbus TCP/IP protokolü üzerinde» üzerinde ayarlanır.

Modbus müşteri

Bu çalışma modunda, sunucu(lar) ile telegram trafiği, Library Manager ⮫ «Library Manager işlevsellik» adresinde bulunabilen ModTcpMast fonksiyon bloğu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu fonksiyon bloğu Modbus istek telegramlarını set arayüzü üzerinden sunucuya/sunuculara gönderir ve Modbus yanıt telegramlarını bu arayüz üzerinden sunucudan/sunuculardan alır.

İstemci tarafından aktarılan Modbus fonksiyon blokları aşağıdaki bilgileri içerir:

  • Sunucu ve istemci mesajları arasında senkronizasyon için işlem tanımlayıcısı (2 bayt)

  • Protokol tanımlayıcısı ( Modbus/TCP için 0) (2 bayt)

  • Uzunluk alanı (Çerçevedeki bayt sayısı) (2 bayt)

  • Birim tanımlayıcı (1 bayt)

  • İstemcinin talebini tanımlayan fonksiyon kodu (1 bayt)

  • Değiş tokuş edilecek veri (n bayt)

Bir PLC ile Modbus TCP iletişimi için desteklenen fonksiyon kodlarının bir özeti ‎⮫ Modbus TCP ve ModTcpMast2 uygulama örneğinde verilmiştir.

Modbus sunucu

Bu çalışma modunda Modbus iletişimi için herhangi bir fonksiyon bloğu gerekmez. Modbus telegramlarının gönderilmesi ve alınması otomatik olarak gerçekleştirilir.

AC500 CPU'ları aşağıdaki Modbus işlem kodlarını işler:

Fonksiyon kodu

Açıklama

ARALIK

HEX

01 veya 02

01 veya 02

Okunan n bit

03 veya 04

03 veya 04

N kelime oku

05

05

Bir bit yazın (bir kelimede kodlanmış)

06

06

Bir kelime yazın

15

0F

n bit yaz (bir baytta kodlanmış)

16

10

n kelime yazın

22

16

Maske yazma

23

17

Tek bir telgrafta birden fazla kelime okuma/yazma

Gönderilecek verilerin uzunluğu için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Fonksiyon kodu

Maks. uzunluk

ARALIK

HEX

01 veya 02

01 veya 02

2000 bit

03 veya 04

03 veya 04

125 kelime / 62 çift kelime

05

05

1 bit

06

06

1 kelime

15

0F

2000 bit

16

10

123 kelime / 61 çift kelime

22

16

Yaz: 1 kelime

23

17

Oku: 125 kelime / 62 çift kelime

Yaz: 121 kelime / 60 çift kelime