CPU'ya giriş ve program indirmePermalink

CPU'ya giriş yapıldığında proje işlemci modülüne yüklenir. İlk oturum açışta donanım ayarları da yüklenir.

  1. 01.04.06

    Automation Builder menüsünden «Çevrimiçi  Giriş [PLC_AC500_V3]» seçeneğini seçin.

    Bir iletişim kutusu açılır.

  2. Uygulamayı PLC'ye indirmek için [Yes] öğesini seçin.

    01.04.07

    PLC "stop" modundadır.

  3. 01.05.02_icon_start

CPU, RUN modundayken, yani program yürütme modundayken, bir indirme işlemi "durdurma" moduna otomatik geçişi tetikler. Durma modunda CPU sistemi kontrol etmez!

Her zaman, «Giriş» komutunu seçtikten sonra, işlemi onaylamadan önce CPU’nun nasıl çalıştığını anlamak için iletişim kutusundaki metin dikkatlice incelenmelidir.

CPU’daki varsayılan indirme davranışı:

  • Proje RAM belleğinde saklanır.

  • Bir önyükleme uygulaması oluşturulmuşsa, proje EEPROM flash belleğinde saklanır.