LED'lerin açıklamasıPermalink

Ekranın altındaki LED'ler işlemci modülünün durumunu gösterir.

LED

Eyalet

Renk

LED = AÇIK

LED = KAPALI

LED yanıp söner

Güç LED'i (PWR)

İşlemci modülünün güç kaynağı durumunu belirtir

Yeşil

Voltaj mevcut (24 V DC)

Voltaj eksik

-

Çalıştırma LED'i (RUN)

İşlemci modülünün etkinlik durumunu belirtir

Yeşil

İşlemci modülü ÇALIŞMA modunda

İşlemci modülü STOP modunda

LED hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa (4 Hz), yazılım güncellemesi hatasız bir şekilde tamamlanmıştır.

Eğer Çalışma LED'i hızlı bir şekilde (4 Hz) yanıp sönüyorsa ve bu durum yanıp sönen bir Çalışma LED'iyle dönüşümlü olarak gerçekleşiyorsa, donanım yazılımı güncellenmektedir.

Önyükleme modu 1'i uygulamak için, önyükleme prosedürü sırasında RUN fonksiyon tuşunu basılı tutun. Bu durumda, Çalıştırma LED'i yavaşça yanıp söner (1 Hz). Automation Builder adresinden daha sonra bir proje indirildiğinde, yanıp sönme durur.

Hata LED'i (ERR)

Bir hatayı belirtir

Kırmızı

Bir hata oluştu.

Herhangi bir hata oluşmadı ya da yalnızca uyarılar ortaya çıktı.

ERR LED’i yavaşça (1 Hz) yanıp sönüyorsa, hafıza kartından yapılan bir donanım yazılımı güncellemesi hatalarla sonuçlanmıştır.

Ekranda AC500 yazarken ERR LED’i hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa, ciddi bir sistem hatası meydana gelmiştir.

ERR LED’i, Run LED’iyle dönüşümlü olarak hızlı bir şekilde (4 Hz) yanıp sönüyorsa, ürün yazılımı güncellenmektedir.

Çalışır durumdaki bir işlemci modülü, ekrandaki RUN durumu ile gösterilir. Devre dışı bırakılmış bir işlemci modülü, STOP durumu ile gösterilir. Her iki durumda da ekranın arka ışığı kapalıdır.