IP yapılandırma aracıyla IP adresini değiştirmePermalink

  1. Cihazların IP adresini değiştirmek için bir ağ taraması gerçekleştirin.

    ⮫ «IP Yapılandırma Aracı ile Firmware Tanımlama»

  2. Listeden bir cihaz seçin ve «Tarama protokolü» altında uygun protokolü seçin.

    «DHCP» veya «BOOTP» seçeneği: Gerekirse, cihazın IP adresini sunucudan almak için DHCP veya BOOTP kullanılabilir.

    «IP adresi», «alt ağ maskesi», «Std. ağ geçidi»: Bu alanları kullanarak, alt ağ maskesi ayarları ve varsayılan ağ geçidi dahil olmak üzere IP adresi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bağlantı ayarları kombinasyonunun doğru olduğundan emin olun.

    CI52x-Modbus cihazları için not

    CI52x-Modbus cihazları için not

    IP adresinin son numarası "0" olarak ayarlanırsa CI52x-Modbus cihazlarının davranışını göz önünde bulundurun.

    ⮫ «IP adresinin son numarasını kontrol edin»

  3. PLC’yi «Durdurma» moduna ayarlayın (aksi takdirde değişiklik kabul edilmez).

    Birden fazla yapılandırılabilir Ethernet bağlantı noktasına (ETHx) sahip yapılandırmalar için not; örneğin PM5630-2ETH ve CM5640-2ETH

    Birden fazla yapılandırılabilir Ethernet bağlantı noktasına (ETHx) sahip yapılandırmalar için not; örneğin PM5630-2ETH ve CM5640-2ETH

    PLC’nin yerleşik modülleri ile CM5640-2ETH modüllerinin tüm arayüzleri (ETHx) farklı alt ağlarda yapılandırılmalıdır. Alt ağların birbiriyle çakışması önlenmelidir.

    ⮫ «Ethernet arayüzlerinin anahtar işlevselliği ETH1/ETH2»

  4. IP yapılandırma ayarlarını değiştirin ve verileri cihaza aktarmak için [Ayarları gönder] seçeneğine tıklayın.

    blink

    PROFINET cihazları için not

    PROFINET cihazları için not

    PROFINET cihazlarının cihaz adı düzenlenebilir. Adı değiştirirken aşağıdaki kurallara uyulduğundan emin olun:

    • Etiketler "." ile ayrılmalıdır.

    • Toplam uzunluk: 1 ila 240

    • Etiket uzunluğu: 1 ila 63

    • Etiketler [a-z] karakterlerini ve [0-9] rakamlarını içerebilir.

    • Etiketlerin "-" ile başlaması yasaktır.

    • Etiketlerin sonu "-" ile bitmemelidir.

  5. Güç döngüsünden sonra tüm IP değişikliklerinin korunması için ayarlar kalıcı olarak kaydedilebilir. Tarama işlemi sırasında sorulan mesajı onaylayın.

IP adresinin son numarasını kontrol edin

Bu ipucu yalnızca CI52x-Modbus cihazları için geçerlidir.

IP adresinin son numarasını kontrol edin. Son sayı "0" olarak ayarlanmışsa, bu konum için IP adresi değeri donanım cihazındaki döner anahtarlardan alınır.

Örnek:

Automation Builder

AC500 iletişim arayüz modülü (döner anahtar)

IP adresi:

192.168.14.0

IP adresi:

6

IP_Address_1
Rotary_Switch

Sonuç olarak, «IP Adresi» alanında son rakam "6" olarak ayarlanır.

IP_Address_2

Göz kırpma işlevi

Bu fonksiyon AC500 LED ekranın arka ışığının yanıp sönmesini etkinleştirir.

İstenen süreyi ayarlayın ve yanıp sönme özelliğini etkinleştirmek için [Blink] düğmesine tıklayın.