İletişim ağ geçidinin yapılandırılmasıPermalink

İletişim parametrelerinin yapılandırılması

Bilgisayar ile PLC arasında iletişim kurmak için (örneğin, derlenmiş programı indirmek amacıyla) iletişim parametrelerinin ayarlanması gerekir.

Bilgisayarın IP adresi, CPU’nun IP adresiyle aynı sınıfta olmalıdır.

CPU’nun fabrika ayarındaki IP adresi 192.168.0.10’dur.

Bilgisayarın IP adresi 192.168.0.X şeklinde olmalıdır (adres çakışmasını önlemek için X = 10 olmasın).

Alt ağ maskesi 255.255.255.0 olmalıdır.

IP adresinin değiştirilmesi

  1. Windows Denetim Masası'nı açın. «Ağ Durumu  Ağ ve Paylaşım Merkezi» seçeneklerini tıklayın.

  2. «Adaptör ayarlarını değiştir» seçeneğini seçin.

    Birden fazla cihazın bulunduğu mevcut bir ağı kullanırken, ağ kurallarına uyulmalı veya bir sistem yöneticisine danışılmalıdır.

  3. «Lokal Alan Bağlantısı (Ethernet)» öğesine sağ tıklayın ve [Özellikler] öğesini seçin.

  4. SE_Local_Area_Connection_Properties

    «Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)» adresine çift tıklayın.

  5. SE_Internet_Protocol_Version

    Gerekli IP adresini ve alt ağ maskesini girin.

İletişim ağ geçidinin yapılandırılması

CPU ve PC bir Ethernet kablosu ile bağlanır.

  1. communication_settings

    Automation Builder cihaz ağacında «PLC_AC500_V3» öğesine sağ tıklayın.

  2. «İletişim Ayarları» öğesini seçin.

  3. IP_adresss

    CPU'nun IP adresindeki varsayılan değeri koruyun veya farklıysa geçerli IP adresini yazın.

    ETH1 portunun standart (varsayılan) IP adresi şudur: 192.168.0.10

  4. IP adresini uygulamak için [OK] öğesini seçin.

Ağ taraması

Ağda birden fazla CPU varsa, aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Aygıt ağacında «PLC_AC500_V3» öğesine sağ tıklayın.

  2. «İletişim Ayarları» öğesini seçin.

  3. 01.04.03

    «...» adresini seçin.

    «İletişim Ayarları» adlı yeni bir pencere açılır.

    Scan

    «Tara» seçeneğine tıklayın.

    Sonuçlar bu alanda görünecektir.

  4. Alanda CPU'yu seçin ve gerekli iletişim ağ geçidini uygulamak için [OK] öğesini seçin.

İletişim ayarlarının kontrol edilmesi

İletişim ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyorsa veya seçili CPU hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa, aşağıdaki adımları izleyin.

  1. 01.04.05

    Aygıt ağacında «PLC_AC500_V3» öğesine çift tıklayın.

  2. «İletişim Ayarları» öğesini seçin.

    Seçilen IP adresi gösterilir.

  3. IP adresi görünmüyorsa, IP adresini manuel olarak girin.

  4. Bağlantıyı test etmek ve/veya CPU bilgilerini görmek için [Enter] tuşuna basın veya PLC şeklinin yanındaki siyah noktaya tıklayın.