Numaralandırma ERROR_IDPermalink

Teşhis hakkında bilgi talep etmek için tüm yöntem ve işlevlerin dönüş değerlerinin türü.

İsim

Type

Yorum

Çare

NO_ERROR

16#0

Yürütme başarıyla tamamlandı

ERR_PARAMETER

16#1

İşlev çağrısında geçersiz parametre değeri

Doğru parametre

ERR_NO_SINK

16#2

Lavabo olarak kaydedilemedi

ERR_NO_TEXT_LIST

16#3

Cihaz metin listesi alınamadı

Metin listelerini kontrol edin

ERR_NO_TEXT_CONTENT

16#4

Metin listesinden en az bir içerik alınamadı

ERR_COMPETING

16#5

Diğer yöntemin rakip erişimi nedeniyle başarısız oldu

Tekrar deneyin

ERR_ASYNC

16#6

Asenkron süreç oluşturulamadı

ERR_INTERNAL

16#7

Yürütme sırasında herhangi bir dahili hata

YOĞUN

16#FFF

Meşgul

Son sonucu almak için tekrar arayın

NO_ERROR_NO_DATA

16#FFFF

Yürütme başarıyla tamamlandı, başka tanı mesajı yok

"BUSY" dışındaki tüm değerler nihai sonuçlardır. "NO_ERROR" döndürülmesi durumunda, istenen eylem başarıyla gerçekleştirilmiştir. "NO_ERROR_NO_DATA" da başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterir. "NO_ERROR" adresinden tek farkı, sağlanacak bir (daha fazla) veri olmasıdır. Diğer tüm dönüş değerleri ("BUSY" hariç) nihai hata durumlarıdır. Bir yöntem veya fonksiyonun "BUSY" döndürmesi durumunda, nihai bir sonuç döndürene kadar sonraki döngülerde tekrar çağrılması gerekir.