CP-C.1 - Yüksek performans serisiPermalink

VA_CP24_CP_C.1

Güç kaynakları seri ve paralel bağlantının yanı sıra bir yedeklilik modülü aracılığıyla gerçek bir yedekli kurulum özelliğine sahiptir.

CP-C.1 güç kaynakları ABB'nin yüksek performanslı ve en gelişmiş serisidir. Mükemmel verimlilik, yüksek güvenilirlik ve yenilikçi işlevsellik ile en zorlu endüstriyel uygulamalar için hazırlanmıştır. Bu güç kaynakları %50 entegre güç rezervine sahiptir ve %94'e varan bir verimlilikle çalışır. Aşırı ısınma koruması ve aktif güç faktörü düzeltmesi ile donatılmıştır. Geniş AC ve DC giriş aralığı ve dünya çapında kapsamlı onaylarla birlikte CP-C.1 güç kaynakları, profesyonel DC uygulamaları için tercih edilen seçimdir.

  • 94'e varan tipik verimlilik %.

  • Güç rezervi tasarımı, nominal çıkış akımının 150 % kadarını sağlar.

  • DC OK ve güç rezerv modu için sinyal çıkışları.

  • Yüksek güç yoğunluğu, çok kompakt ve küçük cihazlara yol açar.

  • Yüksüz, aşırı yük korumalı, sürekli kısa devre korumalı.

  • Aktif güç faktörü düzeltmesi (PFC).

Tab. 422: Sipariş verileri

Sipariş No.

Tip

Giriş

Çıktı

Aşırı yük kapasitesi

Modül genişliği [mm]

1SVR360563R1001

CP-C.1 24/5.0

110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 5 A

+50 %

40

1SVR360663R1001

CP-C.1 24/10.0

110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 10 A

+50 %

60

1SVR360763R1001

CP-C.1 24/20.0

110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC

24 V DC, 20 A

+30 %

82