PLC muhafazası




NOT

Yanlış muhafaza nedeniyle PLC hasarı
Yapıları (EN 60529'a göre IP 20 koruma derecesi) ve bağlantı teknolojileri nedeniyle, cihazlar yalnızca kapalı kontrol kabinlerinde çalışmaya uygundur.
Kontrol kabini, ekipmanı aşağıdakilerden korumak için uygun olmalıdır:
-
Yetkisiz erişim.
-
Tozlanma ve kirlenme.
-
Nem ve rutubet.
-
Mekanik hasar.
Ekipman, belirtilen mekanik ve çevresel koşullar dahilinde çalıştırılmalıdır.
Aşağıdakilerle aranızdaki mesafeyi koruyun:
-
Muhafaza duvarları.
-
Wireways.
-
Bitişik ekipman.
Her tarafta en az 20 mm boşluk bırakın. Bu havalandırma ve galvanik izolasyon sağlar.
Modüllerin, montaj konumundan bağımsız olarak topraklanmış bir montaj plakasına veya topraklanmış bir DIN rayına monte edilmesi önerilir.
Res. 11: Örnek şekil: sol taraf AC500, sağ taraf AC500-eCO

1
Kablo kanalı
2
Kablo kanalına olan mesafe ≥20 mm
3
Montaj plakası, topraklı
4
DIN rayı üzerindeki modüllerin hareket etmesini önlemek için vidalı uç durdurucu kelepçeler önerilir




NOT

Yatay montaj şiddetle tavsiye edilir.
Dikey montaj mümkünse, zayıf hava sirkülasyonu nedeniyle aşırı ısınmayı önlemek için değer kaybı dikkate alınmalıdır.⮫ «Çevresel koşullar».
Yatay monte edildiğinde, şok veya titreşim durumunda modülleri sabitlemek için uç durdurma kelepçeleri önerilir.
Dikey olarak monte edildiğinde, modülleri düzgün bir şekilde sabitlemek için her zaman modüllerin altına ve üstüne bir uç durdurma kelepçesi yerleştirin.