Dahili CAN yapılandırmasıPermalink

Desteklenen protokoller

Dahili CAN arayüzü aşağıdaki protokolleri destekler

  • CANopen usta

  • CAN 2A/2B

  • J1939

Automation Builder adresindeki yapılandırma 'CANopen'⮫ «CANopen» bölümünde açıklanmıştır.

AC500-eCo V3 PLC’ler, TA5146-CN opsiyonel kartı kullanılarak bir Pluto programlanabilir güvenlik kontrolörüne bağlanabilir. Bu, iki sistem arasında CAN veriyolu arayüzü üzerinden güvenli olmayan bilgilerin alışverişine olanak tanır. Bunun Automation Builder içinde nasıl yapılandırılabileceği ve hangi ön koşulların karşılanması gerektiği, ‎⮫ uygulama örneğinde açıklanmaktadır.

AC500 V3 PLC’ler, CAN entegrasyonu için aşağıdaki yöntemleri sunar:

Tab. 432: Çeşitli arayüzlerde desteklenen protokoller

Protokoller

Dahili CAN **)

CM598-CN(-XC) *)

CANopen usta

X

X

CAN 2A/2B

X***)

X

J1939

X

CI58x-CN(-XC) (CANopen slave) iletişim arayüz modülü, bir CANopen master'a bağlı lokal G/Ç ile uzak G/Ç olarak

X

X

Not:

*) sadece AC500

TA5146-CN(W) opsiyonel kartı takılı AC500-eCo V3 PM50x2 CPU’larda (Basic CPU’lar hariç) yerleşik CAN **) arayüzü kullanılabilir. Yalnızca yuva 1 veya 2'yi kullanın.

***) Yerleşik CAN bağlantı noktasındaki CAN 2.0 A/2.0 B, yalnızca CODESYS tarafından çalıştırılabilir ‎CANBusAPI.library‎