PROFINET yedeklilik ile iletişim Permalink

Yüksek kullanılabilirlikli bir sistemde aşağıdaki yedekleme çözümlerinden biri yapılandırılabilir:

Normalde, iki PROFINET IO kontrol cihazı CM579-PNIO cihazlara aynı anda bağlanır. Bir denetleyici, normal bir PROFINET bağlantısıyla aynı olan bir birincil bağlantı kurar. İkinci kontrolör özel bir 'yedek' bağlantı kurar. Bu bağlantı herhangi bir geçerli çıkış verisi içermez ve ikincil kontrol cihazının cihazlardaki herhangi bir seçeneği değiştirmesine izin vermez. Birincil denetleyici arızalanırsa, ikinci paralel denetleyici birincinin task’lerini devralır.

HA-Modbus TCP (CI52xs modülleri olmadan) tabanlı PROFINET yedeklilik iletişiminin nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı ‎⮫ PROFINET yedeklilik uygulama örneğinde açıklanmaktadır.

Ağ yedekliliği

Ortam Yedekliliği Protokolü, daha küçük sistemlerde Ethernet anahtarlarından oluşan halkaların, aşağıdaki aralıkta maksimum kurtarma süreleriyle herhangi bir tek arızanın üstesinden gelmesine olanak tanır: 10 ms, 30 ms, 200 ms ve 500 ms.

⮫ «Ağ yedekliliği»