Reçete Yönetimini Kontrol Etmek için Görselleştirme Unsurlarını Kullanma Permalink

CODESYS adresinde oluşturulan tarifleri bir görselleştirme aracılığıyla yönetebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu amaçla, bir görselleştirme öğesinin giriş yapılandırması, aşağıdaki komutları yürütmek için «Execute Command» giriş eylemini kullanma olanağı sağlar:

  • «Tarifi Oku»

  • «Tarif Yazın»

  • «Dosyadan Tarif Yükle»

  • «Tarifi Dosyaya Kaydet»

  • «Tarif Oluştur»

  • «Tarifi Sil»

Daha fazla bilgi için bkz: ⮫ Dialog:Input Configuration

Örnek: Görselleştirme öğeleri aracılığıyla tariflerin yüklenmesi

Gereklilik: «Visualization» nesnesi projeye eklenir.

  1. "Tariflerle Değerleri Değiştirme - Tarif Oluşturma" bölümündeki talimatlara göre bir tarif oluşturun.

    Aşağıdaki isimleri atayın:

    • Tarif tanımı: "Tarifler"

    • Tarifler: "Tarif1" ve "Tarif2"

    • Değişkenler: ‎iValue1‎ ve ‎iValue2‎

    Her iki tarifin farklı değişken değerlerini yazın.

  2. Düzenleyicide «Visualization» nesnesini açın.

  3. Bir «Button» öğesini görselleştirmeye sürükleyin. "Tarif 1'i Yükle" olarak etiketleyin. Metni, öğeye çift tıklayarak veya «Metinler  Metin» özelliğinden belirleyebilirsiniz.

  4. «Giriş yapılandırmasının değer alanına tıklayın»: «OnMouseDown» özelliği.

    «Giriş Yapılandırması» iletişim kutusu açılır.

  5. Sol tarafta «Execute command» seçeneğini seçin ve _visu_img_input_configuration_button.png düğmesine tıklayın.

    «Dahili komutunun yapılandırması» iletişim kutusunun sağ tarafında açılır.

  6. Liste kutusundan «Write Recipe» komutunu seçin.

  7. _visu_img_input_configuration_button_plus.png düğmesine tıklayın.

    «WriteRecipe» komutu listeye eklenir.

  8. İlk parametreyi ‎Recipes‎ ve ikinci parametreyi ‎Recipe1‎ olarak belirtin.

  9. İletişim kutusundan çıkmak için «OK» öğesine tıklayın.

  10. İkinci bir düğmeyi görselleştirmeye sürükleyin, "Tarif 2'yi Yükle" olarak adlandırın ve 4 ila 8. adımları tekrarlayın. Adım 7 için, ikinci parametre olarak ‎Recipe2‎ adresini belirtin.

  11. Programı kontrol ünitesine yükleyin ve başlatın. «Tarif 1'i Yükle» ve «Tarif 2'yi Yükle» seçeneklerine tıklayın ve ‎iValue1‎ ve ‎iValue2‎ değişkenlerini izleyin.

Diğer tarif komutları görselleştirme öğelerine bu örnekle aynı şekilde atanır. Dahili komutların açıklaması için bkz. ⮫ giriş yapılandırmasının yardım sayfası.