Diyalog: Degrade Düzenleyici Permalink

İşlev: Öğenin gradyan düzenleyicisini yapılandırır

İki renk tanımladığınızda, bunlar arasında degrade yapılır. Yalnızca tek bir renk kullandığınızda, degrade o rengin içinde yapılır ve parlaklığı değiştirilir. Ayrıntılı ayarlar degradenin başlangıç konumunu ve açısını belirler.

adresini arayın: «Gradyan ayarı» özelliğinin değer alanına tıklayın

Gereksinim: Düzenleyicide «Gradyan ayarı» özelliğine sahip bir görselleştirme öğesi seçtiniz.

«Gradyan»

  • «Doğrusal»

  • «Radyal»

  • «Eksenel»: Renk her iki tarafta da bir eksenden dışarıya doğru uzanır.

«Renk 1»

Degradenin ilk rengi

«Renk 2»

Degradenin ikinci rengi

«Şeffaflık»

İlgili rengin şeffaflığı

İzin verilen değerler: ‎0‎ ile şu değer aralığında tamsayı ‎255‎

Renk 0'da opak ve 255'te tamamen saydamdır.

«Varsayılan doğrusal»

Gereklilik: Gradyan «Linear» olarak ayarlanmıştır.

Doğrusal gradyanın varsayılan yönü

«Varsayılan radyal»

Gereklilik: Gradyan «Radyal» olarak ayarlanmıştır.

Varsayılan ayar

«Varsayılan eksenel»

Gereklilik: Gradyan «Eksenel» olarak ayarlanmıştır.

Eğimin yönü

«Açı (derece)»

Gereklilik: «Doğrusal» veya «Eksenel» gradyan

«Merkez X (%)»:

Gereklilik: Gradyan «Radyal olarak ayarlanmıştır»

Merkez noktasının X konumu (%0-100)

«Merkez Y (%)»:

Gereklilik: Gradyan «Radyal» olarak ayarlanmıştır.

Merkez noktasının Y konumu (%0-100)

«Tek renk kullanın»

«Renk 1» ve farklı parlaklıkta aynı renk arasında gradyan

«Parlaklık»

Gereklilik: «Tek renk kullan» seçeneği seçilir.

0 (siyah) ile 100 (beyaz) arasında ayarlama

«İki renk kullanın»

Seçilen iki renk arasında gradyan: «Renk 1» ve «Renk 2»