Komut 'Haricileri projeye dahil et', Komut 'Haricileri dahil et'Permalink

Sembol: _svn_icon_status_external

İşlev: Bu komutlar «Include externals» iletişim kutusunu açar.

adresini arayın:

  • Menü çubuğu: «Proje  SVN».

  • Bağlam menüsü: «SVN»

Gereksinim: Nesne ağacında bir nesne seçilir. Harici nesneler bunun altında bağlantılıdır. Hiçbir şey veya proje kök dizini seçmediyseniz, «Include externals to project» komutu kullanılabilir. Bir nesne seçtiyseniz, «Include externals» komutu kullanılabilir.

Aynı harici nesneler aynı projede farklı konumlarda birden fazla kez bağlanamaz. Bu, nesnenin dahili tanımlamasıyla çakışmalar nedeniyle CODESYS'de sorunlara yol açar.

'Haricileri dahil et' iletişim kutusu

Tab. 949: «SVN deposunun URL'si»

_svn_img_input_field_url_externals

Bağlantısı verilen harici nesnenin URL'si. Bağlanacak nesne sürümlüdür ve alt nesnelere sahip olabilir.

Harici nesneler SVN deposunda projeden başka bir konumda bulunur. Başka bir SVN deposunda bile olabilir.

Örnek: ‎file:///D:/SVN repo A/trunk/DSTest.project/GlobalTextList‎

Not: Seçilen nesnenin altına bağlanması gereken nesnelerin eşleşen bir nesne türüne sahip olması gerekir. Örneğin, «Task configuration» nesnesinin altına yalnızca bir task bağlanabilir.

_svn_button_revision

İletişim kutusunu açar «Revizyonu seçin». Burada bir revizyon seçebilirsiniz.

Düğme o anda seçili olan revizyon ile etiketlenir:

  • «BAŞ»: En yeni revizyon (en üst revizyon). Varsayılan

  • «15»: Seçilen revizyonun revizyon numarası

  • «12/23/2016 11:59:59 (UTC)»: Seçilen revizyonun değişiklik tarihi (UTC)

Not: İletişim kutusu «Revizyon» grubuyla aynı seçenekleri sunar.

_svn_button_three_dots

«SVN depo tarayıcısını açar» iletişim kutusu Burada SVN deposuna göz atabilirsiniz.

Tab. 950: «Revizyon»

Revizyon seçme seçenekleri

Not: Geçerli seçim SVN depo URL'sinin yanındaki düğmelerde de görüntülenir.

«KAFA»

_icon_radiobutton_acitvated: Bir dalda seçilen en son revizyon (en üst revizyon).

«Revizyon»

_icon_radiobutton_acitvated: Revizyon numarasına göre belirli bir revizyon.

Örnek: ‎3‎

«Tarih»

_icon_radiobutton_acitvated: Değişiklik tarihine göre belirli bir revizyon.

Örnek: ‎12/23/2016 11:59:59‎

«UTC Saatini Kullan»:

_cds_icon_option_activated: Evrensel saat cinsinden değişiklik tarihi.

«OK.»

Harici nesneyi ve ‎svn:externals‎ özelliğine sahip alt nesnelerini projenize ekler (seçilen nesnenin altına). Çalışma kopyası güncellenir ve harici nesnenin üzerine _svn_icon_status_external sembolü yerleştirilir.

Örnek: _svn_img_external_objekt (harici cihaz ‎Source‎)

Not: Bağlama başarısız olursa (örneğin bir task yapılandırmasının altına bir cihaz eklerken), tüm işlem başarısız olur ve geri döner.

Not: Harici nesnelerin tek tek yeniden adlandırılmasına veya taşınmasına yalnızca harici bir ağaç içinde izin verilir, ancak en üstteki nesnenin taşınmasına izin verilmez.

Tam bir ağacı taşımak için onu kaldırmanız ve başka bir konuma bağlamanız gerekir.

"... Tüm harici tanımlarınızda açık revizyon numaraları kullanmayı ciddi olarak düşünmelisiniz. Bunu yapmak, harici bilgilerin farklı bir anlık görüntüsünü ne zaman çekeceğinize ve tam olarak hangi anlık görüntüyü çekeceğinize karar vermeniz anlamına gelir. Açık revizyon numaraları kullanmak, üçüncü taraf depolarında üzerinde herhangi bir kontrolünüzün olmayabileceği değişiklikler yapma sürprizinden kaçınmanın yanı sıra, çalışma kopyanızı önceki bir revizyona geri döndürdüğünüzde, harici tanımlarınızın da önceki revizyonda göründükleri şekle geri döneceği anlamına gelir; bu da harici çalışma kopyalarının, deponuz önceki revizyondayken göründükleri şekle uyacak şekilde güncelleneceği anlamına gelir. Yazılım projeleri için bu, karmaşık kod tabanınızın eski bir anlık görüntüsünün başarılı ve başarısız bir şekilde derlenmesi arasındaki fark olabilir. ..."

Bu alıntı şuradan yapılmıştır:

‎⮫ http://svnbook.red-bean.com/nightly/en/svn.advanced.externals.html).