SA0010: Yalnızca tek bileşenli dizilerPermalink

Yalnızca bir elemanı olan dizileri algılar

Gerekçe: Tek elemanlı bir dizi, temel tipte bir değişkenle değiştirilebilir. Bu değişkene erişim, değişkene indeksle erişimden önemli ölçüde daha hızlıdır.

İstisna: Bir dizinin uzunluğu genellikle bir sabit tarafından belirlenir ve bir program için bir parametredir. Bu durumda program farklı uzunluktaki dizilerle çalışabilir ve uzunluk sadece 1 ise değiştirilmesi gerekmez. Bu tür durumlar uygun şekilde belgelendirilmelidir.

Önemliymiş: Düşük

Örnek

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aoiEmpty : ARRAY [22..22] OF INT;
	aorEmpty : ARRAY [1..1] OF REAL;
END_VAR

aoiEmpty;
aorEmpty;

--> SA0010: Vacuous array element in variable 'aoiEmpty'
--> SA0010: Vacuous array element in variable 'aorEmpty'