Öznitelik 'adlandırma'Permalink

Öznitelik, adlandırma kuralı analizinden hariç tutulan kod satırlarını işaretler. Kod analizinin devre dışı bırakıldığı ilk kod satırından önce pragma niteliğine bir ‎off‎ atanır. Son satırdan sonra bir ‎on‎ adresi atanır. Bir ‎omit‎ atandığında, yalnızca bir sonraki kod satırı göz ardı edilir.

Konumu giriniz: Devre dışı bırakma: POU'ların ve DUT'ların beyan kısmında, etkilenen satırların üstünde. Aktivasyon: Etkilenen çizgilerin altında.

Sözdizimi:

{attribute 'naming' := '<switch state>'}
<switch state> : on | off | omit
on : naming is switched on
off : naming is switched off
omit : only next code line is switched off

Örnek

Tanımlanmış adlandırma kuralları: 1) INT değişken adlarının başına tanımlayıcı öneki olarak "int" eklenmelidir, örneğin "intVar1". 2) Program adları "prog" ile başlamalıdır.

Aşağıda sunulan kod için, statik analiz yalnızca aşağıdaki değişkenler için mesajlar verir: ‎cccVar‎, ‎aVariable‎, ve ‎bVariable‎.

VAR
{attribute 'naming' := 'off'} 
	iVarA : INT;
	iVarB : INT; 
{attribute 'naming' := 'on'} 
	iVarC : INT;
END_VAR
VAR
	...
{attribute 'naming' := 'omit'} 
	iVarC : INT;
...
END_VAR
{attribute 'naming' := 'omit'}
PROGRAM PLC_PRG
VAR
...
END_VAR
{attribute 'naming' := 'off'} 
PROGRAM DoSomethingA 
VAR
{attribute 'naming' := 'on'} 
	iVarA : INT; 
	iVarB : INT; 
		…
VAR_END