Öznitelik 'analiz'Permalink

Nitelik, bir programlama nesnesinin tamamı için belirli kuralları devre dışı bırakır. Kural numaralarını başına eksi işareti ("-") koyarak belirterek kod kurallarını devre dışı bırakabilirsiniz. Öznitelikte istediğiniz sayıda kural belirtebilirsiniz.

Konumu giriniz: Bir POU'nun beyan kısmında, ilk satırda.

Sözdizimi:

{attribute 'analysis' := '-<rule number> ( , -<additional rule number> )* '}
* : none, one or more additional rule numbers

Örnek

Kural 33 ve 31 tüm yapı için devre dışı bırakılır:

{attribute 'analysis' := '-33, -31'} 
TYPE My_Structure : 
STRUCT 
	iLocal : INT;
	uiLocal : UINT; 
	udiLocal : UDINT; 
END_STRUCT 
END_TYPE

Kural 100 dizi için devre dışı bırakılır:

{attribute 'analysis' := '-100'} 
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aBigData: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
	aBigDATA_2: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
END_VAR
;