Nesne: PROFINET IO Cihaz
Bu iletişim kutusunda, tek tek alt modüllerin G/Ç sağlayıcı verilerini veya G/Ç tüketici durum verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sonuç olarak, durum baytı da G/Ç eşlemesinde eşlenir. Ancak, global ayarın kontrol ünitesinde yapılması tavsiye edilir.
Gerçek giriş ve çıkış verilerine ek olarak PROFINET durum bilgisi (sağlayıcı durumları) gönderir. Bunlar değerlerin geçerli olup olmadığını gösterir (PS == 0x80). Örneğin, bir donanım arızası varsa bir slave'in giriş değerleri geçersiz olabilir. Aynı şekilde, uygulamanın herhangi bir yerinde bir hata meydana gelirse denetleyici tarafından gönderilen çıktıları açıkça geçersiz olarak bildirebilirsiniz. Ardından slave'ler, yapılandırılmışlarsa yedek değerleri etkinleştirir.
Kendi G/Ç'ları olmayan alt modüller de girişler için bir sağlayıcı durumu sağlar.
|
«G/Ç kanallarını göster» |
Not: «PROFINET IO Denetleyici – Genel» sekmesinde «I/O eşlemesi ekle» seçeneği seçildiğinde kanallar devre dışı bırakılır.
|
|
«Alt Modül» |
|
|
«Değişken» |
Giriş/çıkış ile eşlenen G/Ç değişkeni. |
|
«Adres» |
Bu değişkenin eşlendiği IEC adresi (G/Ç eşleme iletişim kutusu). |
Sağlayıcı durum baytlarından gelen "hex 80" (bit 7) değeri "OK" durumunu gösterir. Bu baytın tanımı hakkında ayrıntılı bilgi için PROFINET IO teknik özelliklerine bakın.
Çıkış verileri için eşlenen bir G/Ç sağlayıcı durumu söz konusu olduğunda, çıkış PS'si açıkça "İYİ" (=0x80) olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde cihaz verileri kabul etmeyecektir. Ardından slave'ler, yapılandırılmışlarsa yedek değerleri etkinleştirir.
Uygulama durdurulursa, çıkışlar için eşlenmemiş G/Ç sağlayıcı durumları "kötü" olarak ayarlanır. Eşlenen G/Ç sağlayıcı durumları yapılandırılmış değerlerine ayarlanır.
: İlişkili modül, G/Ç eşleme iletişim kutusundaki sağlayıcı durumu ile ek G/Ç'ler
sağlar. İlgili modül, adres alanına çift tıklanarak açılabilir.