IO Denetleyici - Genel Permalink

Objekt: PROFINET IO Denetleyici

PROFINET IO denetleyici, bağımlı cihazlar gibi, istasyon adıyla tanımlanır. AC500 iletişim modülleri için IP ayarları da buradan yapılandırılabilir. Aksi takdirde, ayarlar üst düzeydeki Ethernet düğümünden devralınır.

«İstasyon adı»

Cihazın istasyon adı. Ağdaki cihazı benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır.

Tab. 485: IP Parametreleri

«IP adresi»

Not: Yalnızca AC500 iletişim modülü için kullanılabilir.

Denetleyici, bir Ethernet adaptörünün altına takılırsa, IP parametreleri Ethernet adaptör iletişim kutusunda yapılandırılmalıdır.

«Alt ağ maskesi»

Cihaz tarafından kullanılan alt ağ maskesi.

«Varsayılan ağ geçidi»

Cihaz tarafından kullanılan varsayılan ağ geçidi.

Tab. 486: Varsayılan Slave IP Parametresi

«İlk IP adresi»

PROFINET cihazı cihaz ağacına eklendiğinde CODESYS tarafından varsayılan olarak kullanılan IP adresleri aralığı. Tarama iletişim kutusunda «Auto-IP» işlevini kullanırsanız, IP adresleri de bu aralıktan kullanılır. Burada bir sonraki boş IP adresi seçilir.

«Son IP adresi»

«Alt ağ maskesi»

Yeni eklenen PROFINET cihaz için alt ağ maskesi.

«Varsayılan ağ geçidi»

Yeni eklenen PROFINET cihaz için varsayılan ağ geçidi.

Tab. 487: IO Sağlayıcı / Tüketici Durumu

«Uygulama durdurma -> İkame değerler»

Uygulama durdurulduğunda, denetleyici tarafından gönderilen çıktı verilerinin sağlayıcı durumu "BAD" olarak ayarlanır. Ardından köleler, giriş ve çıkışları önceden tanımlanmış alternatif değerlere değiştirirler. Daha fazla bilgi için, bu bölümün sonundaki «CODESYS Varsayılan değerler – PROFINET Yerine geçen değerler» bölümüne bakınız.

«G/Ç eşlemesine ekle»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Tüm modüllerin G/Ç eşlemesine durum bilgilerini ekler. Giriş verileri için “sağlayıcı” durumu, çıkış verileri için ise “tüketici” durumu eklenir.

«İkame Giriş-Verileri»

  • «Sıfır»

  • «Son geçerli değer»

Bir cihaz geçerli giriş verisi sağlamazsa, yerel kontrolör uygulamasındaki değerler (%I) ya sıfırlanabilir ya da son geçerli değerlerini koruyabilir.

Tab. 488: Liman Verileri

«Eş istasyon/port»

Bu bağlantı noktasına bağlı bağlantı noktasına sahip komşu cihaz.

Bu ayar, «PROFINET Denetleyici Topolojisi» sekmesinden uygulanabilir.

«Kablo uzunluğunu kontrol edin»

Ağ kablosunun uzunluğu (metre cinsinden)

  • < 10

  • < 25

  • < 50

  • < 100

Bir kablo uzunluğu belirtilirse, bu değer kontrol ünitesinin başlatılması sırasında doğrulanır. Kablo uzunluğunun yanlış olması bir hata mesajının görüntülenmesine neden olur.

«İletim hızı»

Bağlantının aktarım hızı.

«Sabit oranı / otomatik anlaşmayı devre dışı bırak»

_cds_icon_option_activated.png: Aktarım hızı sabittir, otomatik algılama (autonegotiation) devre dışıdır.

«DCP Sınırı»

_cds_icon_option_activated.png: DCP çok noktaya yayın mesajları (‎Identify‎, ‎Hello‎) iletilmez.

«PeerToPeer Sınır»

_cds_icon_option_activated.png: LLDP mesajları iletilmiyor.

«Bağlantı noktasını devre dışı bırak»

_cds_icon_option_activated.png: Ethernet bağlantı noktasını devre dışı bırakır.

Tab. 489: Bekçi Köpeği

«Etkinleştir»

Not: Yalnızca AC500 iletişim modülü için kullanılabilir.

_cds_icon_option_activated: AC500 iletişim modülünün donanım yazılımı, ayarlanan süre içinde güncellenmezse (örneğin, uygulamada bir istisna hatası meydana geldikten sonra), modül sıfırlanır. Bağlantı sonlandırılır ve slave'ler kendi yedek değerlerine geçerler.

Varsayılan watchdog ayarları, cihaz tanımında belirtilmiştir.

⮫ «PROFINET IO Yapılandırıcı»⮫ «Genel»