Tab EtherNet/IP Adaptör - «Genel», lokalPermalink

EtherNet/IP adaptörünün cihaz düzenleyicisindeki sekme, ağ iletişimi için temel ayarları içerir.

Tab. 738: Adres Ayarları

IP adresi

EtherNet/IP adaptör cihazının tanımlanması için adres.

Tab. 739: BOOTP

Bootstrap Protokolü

Bu seçenek yalnızca NetX tarayıcı altındaki adaptörler için kullanılabilir.

MAC adresi

Slave'in cihaza özel MAC adresi.

IP adresini kaydet

_cds_icon_option_activated: Slave'in adresi kaydedilir. Bununla birlikte, gereklilik slave'in bu işlevi desteklemesidir. Bu seçenek yalnızca CIFX tarayıcı için kullanılabilir.

Tab. 740: Elektronik Anahtarlama

Uyumluluk kontrolü

_cds_icon_option_activated: Adaptör, EDS dosyasındaki anahtarlama değerlerinin uyumluluk kontrolünü yapmak için kendi anahtarlama değerlerini kullanır. Tüm anahtarlama değerleri cihaza gönderilir. Ardından cihaz, alınan değerlerle uyumlu olup olmadığına karar verir.

_cds_icon_option_deactivated: Adaptör, EDS dosyasındaki anahtarlama değerlerini tam olarak kontrol etmek için kendi anahtarlama değerlerini kullanır. Hangi anahtarlama bilgilerinin kontrol edileceğine kullanıcı karar verir.

  • Satıcı Kimliği

  • Cihaz tipi

  • Ürün kodu

  • Büyük revizyon

  • Küçük revizyon

Kontrol başarısız olursa, cihaza G/Ç bağlantısı kurulmaz ve durum sayfasında bir hata mesajı verilir.

Varsayılan Değerleri Geri Yükle

Yalnızca genel cihazlar için.