Giriş verileri her IEC görevinin başında okunur (1) ve çıkış verileri görevin sonunda I/O sürücüsüne aktarılır (3). G/Ç sürücüsünün uygulaması, G/Ç verilerinin nasıl ve ne zaman aktarılacağını belirler. İlgili veri yoluna yapılan fiili veri aktarımının zamanlaması ve planlamasından sorumludur.
PLC veri yolu döngüsü görevi, PLC ayarlarında tüm saha veriyolları için genel olarak yapılandırılabilir. Bazı saha veriyollarında bu ayar, genel ayardan bağımsız olarak yapılandırılabilir. En kısa döngü süresine sahip görev, veri yolu döngüsü görevi olarak kullanılır (PLC ayarı: «belirtilmemiş»). Mesajlar genellikle bu görev tarafından veri yolu üzerinden iletilir.
Diğer görevler, yalnızca veri yolu döngüsü görevi tarafından fiziksel donanımla paylaşılan dahili bir arabellekten G/Ç verilerini kopyalar.

(1) Giriş tamponundan girişleri okuyun
(2) IEC task’ı
(3) Çıkışları çıkış tamponuna yazın
(4) Otobüs döngüsü
(5) Giriş tamponu
(6) Çıkış tamponu
(7) Veriyoluna/veriyolundan veri kopyalama
(9) Bus döngüsü task’ı, öncelik 1, 1 ms
(10) Otobüs döngüsü task’ı, öncelik 5
(11) Bus döngüsü task’ı, öncelik 10, task 5 tarafından kesintiye uğratıldı
Task kullanımı
«Görev Dağıtımı» sekmesi, kullanılan I/O kanalları, yapılandırılmış veri yolu döngüsü görevi ve kanal kullanımına ilişkin genel bir bakış sunar.




UYARI

Aynı girişi veya çıkışı birden fazla görevde kullanmayın.
Aynı girdi veya çıktıları birden fazla görevde kullanmak, beklenmedik davranışlara yol açabilir ve genellikle tavsiye edilmez.
Bir çıktı birden fazla görev tarafından yazılırsa, değer görevlerden herhangi biri tarafından üzerine yazılabileceğinden, ortaya çıkan durum belirsizdir.
Aynı girdi birden fazla görevde kullanılıyorsa, değer görev yürütme sırasında değişebilir. Bu durum, bir görevin, işlem görüntüsünün güncellenmesine neden olan daha yüksek öncelikli bir görev tarafından kesintiye uğratılması halinde ortaya çıkabilir. Bu durumu önlemek için, IEC görevinin başında girdi değerlerini yerel değişkenlere kopyalayın ve kodun geri kalan kısmında bu yerel değişkenleri kullanın.