Başlarken Permalink

Program ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    iVar : INT;
    rSin : REAL;
    rVar : REAL;
END_VAR

iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;

rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);

Gereklilik: Uygulama PLC üzerinde ‎PLC_PRG‎ programını çalıştırıyor.

  1. Cihaz ağacında uygulamayı seçin ve yeni bir izleme nesnesi eklemek için «Proje  Add object» öğesine tıklayın.

    İlgili izleme düzenleyicisi «Trace» menüsünde bulunan komutlarla açılır.

  2. «Trace  Configuration» adresini tıklayın.

    «Trace Configuration» iletişim kutusu açılır.

  3. İzleme özelliğini çalıştırmak için bir task seçin. Normalde bu, PLC_PRG'de çalışan task’le aynıdır.

  4. İzleme yapılandırmasının ağaç görünümüne bir giriş eklemek ve bir IEC değişkeni atamak için «Değişken Ekle» öğesine tıklayın.

    Örnek: ‎PLC_PRG.rSin‎

  5. «Trace  Download Trace» adresini tıklayın.

    CODESYS izleme yapılandırmasını denetleyiciye indirir. Uygulama veri örneklemesini başlatır ve verileri CODESYS adresine aktarır. Daha sonra bunlar izleme diyagramında bir grafik olarak görüntülenir. Örnekler arasında gezinmek ve veri örneklemesini kontrol etmek için komutlar sağlanmıştır.