Dönüştürme: BOOLPermalink

BOOL_TO_<type> operatörleri, bir Boole değerini belirtilen veri türlerine dönüştürür ve tür dönüştürülmüş değeri döndürür.

Çağırma sözdizimi: < BOOL_TO_<type> ( <operand> )

Operand

Veri Tipi

Açıklama

Değişken, Sabit

BOOL

Operatörler: BOOL_TO_<type>

Operatör

Örnek

Dönüş Değeri

Açıklama

BOOL_TO___UXINT

BOOL_TO___UXINT(TRUE)

1

__UXINT, __XINT, __XWORD

BOOL_TO___XINT

BOOL_TO___XINT(TRUE)

1

__UXINT, __XINT, __XWORD

BOOL_TO___XWORD

BOOL_TO___XWINT(TRUE)

1

__UXINT, __XINT, __XWORD

BOOL_TO_BIT

BOOL_TO___BIT(TRUE)

TRUE

BIT

BOOL_TO_BYTE

BOOL_TO_BYTE(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_DATE

BOOL_TO_DATE(TRUE)

D#1970-1-1

0. bit ayarlanmıştır, ancak ekran üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_DINT

BOOL_TO_DINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_DT

BOOL_TO_DT(TRUE)

DT#1970-01-01-0:0:1

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_DWORD

BOOL_TO_DWORD(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_INT

BOOL_TO_INT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_LDATE

BOOL_TO_LDATE(TRUE)

LD#1970-01-01

0. bit ayarlanmıştır, ancak ekran üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_LDT

BOOL_TO_LD(TRUE)

DT#1970-01-01-0:0:1

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_LINT

BOOL_TO_LINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_LREAL

BOOL_TO_LREAL(TRUE)

1

REAL, LREAL

BOOL_TO_LTIME

BOOL_TO_LTIME(TRUE)

LTIME#1NS

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_LTOD

BOOL_TO_LTOD(TRUE)

LTOD#0:0:0.000000001

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_LWORD

BOOL_TO_LWORD(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_REAL

BOOL_TO_REAL(TRUE)

1

REAL, LREAL

BOOL_TO_SINT

BOOL_TO_SINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_STRING

BOOL_TO_STRING(TRUE)

'DOĞRU'

STRING

BOOL_TO_TIME

BOOL_TO_TIME(TRUE)

T#1ms

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_TOD

BOOL_TO_TOD(TRUE)

TOD#0:0:0.001

Veri tipi: TARİH

BOOL_TO_UDINT

BOOL_TO_UDINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_UINT

BOOL_TO_UINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_ULINT

BOOL_TO_ULINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_USINT

BOOL_TO_ULSINT(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_WORD

BOOL_TO_WORD(TRUE)

1

Tamsayı

BOOL_TO_WSTRING

BOOL_TO_WSTRING(TRUE)

"DOĞRU"

WSTRING