Nesne: Mülkiyet Permalink

Sembol: _cds_icon_interface_property.png

Anahtar kelime: ‎PROPERTY‎

Özellikler, IEC 61131-3 standardının bir uzantısı ve nesne yönelimli programlama için bir araçtır.

Özellikler veri kapsülleme için kullanılır çünkü verilere harici erişime izin verirler ve aynı zamanda filtre task’i görürler. Bu amaçla, bir özellik, özelliğin altındaki örneğin verilerine okuma ve yazma erişimi sağlayan ‎Get‎ ve ‎Set‎ erişim yöntemlerini sağlar.

Bir programın, bir fonksiyon bloğunun veya bir global değişken listesinin altına erişim metotları olan bir özellik ekleyebilirsiniz. «Proje  Add object  Özellik» öğesine tıklayarak «Özellik Ekle» iletişim kutusunu açın.

Bir ekleyebilirsiniz ⮫ arayüz özelliği bir arayüzün altında.

Bir POU'nun altına eklenen bir özelliği kopyalayıp bir arayüzün altına eklediğinizde veya özelliği oraya taşıdığınızda, dahil edilen uygulamalar otomatik olarak kaldırılır.