"İletişim Ayarları" sekmesiPermalink

Genel cihaz düzenleyicisinin bu sekmesinde, CODESYS ile uygulamanızın/uygulamalarınızın çalışması gereken cihaz arasındaki bağlantıyı tanımlarsınız. Bu, şifreli iletişim ve imzalama gibi güvenlik ayarlarını içerir.

Diyalog penceresinin klasik görüntüleme modunu tercih ediyorsanız, bunu «Aygıt düzenleyici» kategorisindeki CODESYS«Seçenekler» bölümünden seçin.

Liste kutularından bir ağ geçidi ve bir hedef cihaz seçersiniz. Olası seçimler «Ağ Geçitlerini Yönet» ve «Sık Kullanılan Aygıtları Yönet» iletişim kutularındaki girişlere bağlıdır (bkz. «Ağ Geçidi» menüsü).

Hedefi doğrudan IP adresi ile de belirtebilirsiniz (örn: "192.168.101.109"), cihaz adresi (örnek: "[056D]") veya cihaz adı (örnek: "MyDevice"). Cihaz girildikten sonra, CODESYS ağ geçidinin ağında cihazı arar.

Cihaz adına göre arama seçeneği, ağda benzersiz cihaz adları gerektirir.

Ağ geçidi sembolünün sağ alt köşesindeki düz daire bağlantı durumu hakkında bilgi verir:

  • Kırmızı: CODESYS bağlantı kuramıyor.

  • Yeşil: Bağlantı kurulmuştur.

  • Siyah: Bağlantı durumu bilinmiyor.

Bazı iletişim protokolleri ağ geçidinin düzenli olarak kontrol edilmesine izin verir, böylece durum görüntülenemez.

Hedef cihazın düz dairesine tıklandığında cihaz için bir ağ taraması başlatılır. Bu, yalnızca ağ zaten taranmıyorsa çalışır.

«Ağ Tarama»

Bu düğme «Select Device» iletişim kutusunu açar. Yapılandırılmış tüm ağ geçitlerini ilişkili cihazlarla birlikte listeler. Bu listeden bir hedef cihaz seçebilirsiniz. Seçilen cihazın adı benzersizse, bağlantı ayarlarında bu ad kullanılır. Aksi takdirde, benzersiz cihaz adresi uygulanır.

Bu iletişim kutusu hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki klasik görünümün açıklamasına bakın.

Opsiyonel: Eşleşmeyen cihazları gizleyin, Hedef Kimliğine göre filtreleyin:

_cds_icon_option_activated: Ekran, projede yapılandırılan mevcut cihazla aynı hedef kimliğine sahip cihazlarla sınırlıdır.

_cds_icon_option_deactivated: Ağdaki mevcut tüm cihazlar görüntülenir. Projede yapılandırılan cihazdan farklı bir hedef sistem kimliğine sahip bir cihazın girişine çift tıklandığında bir iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusu, projedeki cihazın cihaz açıklamasını seçilen cihazla eşleşecek şekilde güncellemenizi sağlar. Not: Bu tür bir güncelleme sadece farklı ID'lere sahip cihazlar için mümkündür, sadece farklı sürümlere sahip cihazlar için mümkün değildir. Güncelleme ayrıca cihaz açıklamasının depoda zaten yüklü olmasını gerektirir.

«Ağ Geçidi »

Bu menü aşağıdaki komutları içerir:

  • «Yeni Ağ Geçidi Ekle»: Yeni bir ağ geçidi kanalı tanımlamak için «Ağ Geçidi» iletişim kutusunu açar.

  • «Ağ Geçitlerini Yönetme»: Tüm ağ geçitlerine genel bir bakış içeren «Ağ Geçitlerini Yönet» iletişim kutusunu açar. Burada giriş ekleyebilir veya silebilir ya da sıralarını değiştirebilirsiniz.

  • «Lokal Ağ Geçidini Yapılandırma»: «Ağ Geçidi Yapılandırması» iletişim kutusunu açar. Lokal ağ geçidi için blok sürücülerini yapılandırabilirsiniz.

«Cihaz»

Bu menü aşağıdaki komutları içerir:

  • Seçenekler:

    • «Mevcut Cihazı Sık Kullanılanlara Ekle»: Şu anda ayarlanmış olan cihazı favori cihazlar listesine ekler.

    • «Sık Kullanılan Cihazları Yönetme»: Tercih edilen tüm cihazların listesini içeren sık kullanılanlar iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunda, giriş ekleyebilir veya silebilir ya da sıralarını değiştirebilirsiniz. En üstteki cihaz varsayılandır.

    • «Onaylanmış Çevrimiçi Mod»:

      _cds_icon_option_activated: Güvenlik nedeniyle, CODESYS aşağıdaki çevrimiçi komutları çağırırken aşağıdakileri onaylamanızı gerektirir: Değerleri Zorla, Değerleri Yaz, Çoklu Yükleme, Kuvvet Listesini Bırak, Tek Döngü, Başlat, Durdur.

    • «İletişim Ayarlarını» Projesinde Saklayın :

      _cds_icon_option_activated: CODESYS iletişim ayarlarını aynı bilgisayarda tekrar kullanmak üzere projeye kaydeder.

      Not: Projeyi başka bir bilgisayarda kullanırsanız, etkin yolu sıfırlamanız gerekir.

      _cds_icon_option_deactivated: CODESYS iletişim ayarlarını aynı bilgisayarda tekrar kullanmak üzere lokal kurulum seçeneklerine kaydeder.

      Not: CODESYS SVN kullanılırken, cihaz nesnesinin engellenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretinin kaldırılması gerekir.

  • «Etkin Cihazı Yeniden Adlandır»:

    Cihaz adını değiştirmek için bir iletişim kutusu açar.

  • «Wink Aktif Cihaz»: Bu işlevi destekleyen cihazlar yanıp sönerek tepki verir.

  • «Yankı Hizmeti Gönder»: CODESYS denetleyiciye beş yankı hizmeti gönderir. Bunlar, ping işlevine benzer şekilde ağ bağlantısını test etmek için kullanılır. Hizmetler önce bir yük olmadan, sonra da bir yük ile gönderilir. Yükün kapsamı PLC'nin iletişim tamponuna bağlıdır. Ortalama yankı hizmeti gecikmesi ve gönderilen yükün kapsamı hakkında bilgi içeren bir mesaj görünümü açılır.

  • «Şifreli İletişim»:

    _cds_icon_option_activated: Bu kontrolörle iletişim şifrelenmiştir. Kontrolörde oturum açmak için kontrolörün sertifikası gereklidir. Sertifika mevcut değilse, sertifikanın görüntülenmesi ve yüklenmesi gerekip gerekmediğini soran bir hata mesajı açılır.

    «Güvenlik Ekranı» görünümünde «Güvenlik düzeyi» olarak «Şifreli iletişimi zorla» seçeneği seçilirse, buradaki «Şifreli İletişim» komutu devre dışı bırakılır.

  • «Çalışma Zamanı Güvenlik İlkesini Değiştirme»

    İletişimin şifrelenmesine ilişkin aygıt ayarını değiştirmek için «Çalışma Zamanı Güvenlik İlkesi'ni Değiştir» iletişim kutusunu açar.

  • «Çalışma Zamanı Parola İlkesini Değiştirme»

    Parola ilkesi ve oturum açma kilidi ayarlarını değiştirmek için «Çalışma Zamanı Parola İlkesini Değiştir» iletişim kutusunu açar

  • «Güvenlik Ayarları»: Bu komut yalnızca CODESYS Security Agent >= 1.3.0.0 yüklüyse kullanılabilir. «Cihaz Güvenlik Ayarları» iletişim kutusunu açar. Bağlı cihazdaki geçerli güvenlik ayarları görüntülenir. Ayarları «Value» sütununda değiştirebilir ve bunları cihaza yazmak için «OK» düğmesine tıklayabilirsiniz.

  • «Ağ Taramalarını Hedef Kimliğine Göre Filtrele»:

    _cds_icon_option_activated: Ekran, projede yapılandırılan mevcut cihazla aynı hedef kimliğine sahip cihazlarla sınırlıdır.

Tab. 587: Diyalog «Çalışma Zamanı Güvenlik Politikasını Değiştir»

Bu iletişim kutusunda yeni bir iletişim ilkesi seçtiğinizde, çalışma zamanı sistemindeki yapılandırma değiştirilir.

«İletişim Ayarları»

«Mevcut politika»

Cihaz ile iletişimin şifrelenmesi için o anda seçili olan ilkeyi gösterir

«Yeni politika»

Şifreleme için yeni ilke liste kutusu

  • «Şifreleme yok»: Denetleyici, şifreli iletişimi desteklemiyor.

  • «İsteğe bağlı şifreleme»: Denetleyici, şifreli ve şifresiz iletişimi desteklemektedir.

  • «Zorunlu şifreleme»: Denetleyici yalnızca şifreli iletişimi desteklemektedir.

«Kod İmzalama»

«Mevcut politika»

Çalışma zamanı sisteminde o anda ayarlanmış olan kod imzalama ilkesinin görüntülenmesi

«Yeni politika»

  • «Tümü»: Her türlü başvuru kodu kabul edilmektedir.

  • «Zorunlu imzalama»: Yalnızca imzalı uygulama kodu kabul edilir (güvenilmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmesini önler).

«Cihaz Kullanıcı Yönetimi»

«Mevcut politika»

Kullanıcı yönetimi için o anda seçili olan ilkeyi gösterir

«Yeni politika»

  • «İsteğe bağlı kullanıcı yönetimi»: Cihaz üzerinde kullanıcı yönetimini etkinleştirmek veya cihazı korumasız bırakmak kullanıcının sorumluluğundadır.

  • «Zorunlu kullanıcı yönetimi»: Cihazdaki kullanıcı yönetimi etkindir ve kullanıcı tarafından devre dışı bırakılamaz.

«Anonim girişe izin ver»

_cds_icon_option_activated: Belirli kayıtlı bileşenler (örneğin, OPC UA) herhangi bir kimlik bilgisi sağlamadan kontrolöre bağlanabilir. OPC UA'ya anonim erişime izin verilse bile, kontrol cihazı için oluşturulan cihaz kullanıcı yönetimi etkin kalır.

Tab. 588: Diyalog «Çalışma Zamanı Şifre Politikasını Değiştir»

Burada yapılandırılan çalışma zamanı sistem şifre politikası, yeni bir cihaz kullanıcısı için şifre girildiğinde veya bir cihaz kullanıcısının mevcut şifresi değiştirildiğinde programlama sisteminde önceden kontrol edilir.

«Parola politikası etkin»

_cds_icon_option_activated: «Parola ayarları» değiştirilebilir ve cihaz kullanıcı yönetimi için bir parola oluşturulduğunda kullanılır.

«Şifre ayarları»

  • «Minimum uzunluk»

    Varsayılan ayar: 8

  • «Benzersiz karakter sayısı»

    Varsayılan ayar: 4

  • «Küçük harf gerektirir»

    Varsayılan ayar: etkin

  • «Büyük harf gerektirir»

    Varsayılan ayar: etkin

  • «Rakam gerektirir»

    Varsayılan ayar: etkin

  • «Özel karakter gerektirir»

    Varsayılan ayar: etkin

  • «Kullanıcı adı içermemelidir»

    Varsayılan ayar: etkin

Parola için aşağıdaki kurallar, kurallar kısmen veya tamamen devre dışı bırakılmış olsa bile her zaman geçerlidir:

  • Parola boş olmamalıdır.

  • Parola, kullanıcı adıyla aynı olmamalıdır.

«Giriş kilidi etkin»

_cds_icon_option_activated: «Oturum açma kilidi ayarları» oturum açma sırasında uygulanır.

«Giriş kilidi ayarları»

  • «Kapsam»

    • «ADMINS»: Ayarlar, yönetici izinlerine sahip kullanıcılar için geçerlidir.

    • «NOADMINS»: Ayarlar, yönetici izinlerine sahip olmayan tüm kullanıcılar için geçerlidir.

    • «TÜMÜ»: Ayarlar tüm kullanıcılar için geçerlidir.

  • «Maksimum Tekrar Deneme»: Burada belirtilen oturum açma denemelerinin sayısı aşıldığında, kullanıcı «Kilit süresi» alanında belirtilen süre boyunca kilitlenecektir. Kilit bir yönetici tarafından kaldırılana veya kilitleme süresi dolana kadar kullanıcı tekrar oturum açamaz.

  • «Kilit süresi [s]»: Kilit süresi (saniye cinsinden)

İletişim Ayarları - Klasik Mod

CODESYS seçeneklerinden, iletişim kutusunun klasik modunu etkinleştirebilirsiniz («Araçlar  Seçenekler», "Aygıt Düzenleyici" kategorisi).

«Denetleyiciye giden ağ yolunu seçin»

Bağlantı için ağ geçidi kanalı.

Görünümün alt kısmından kanalı seçin.

Tab. 589: «Yapılandırılmış ağ geçidi kanallarını ve ağ cihazlarını gösteren görünüm»

Görünümün sol tarafı

Lokal ağdaki bağlı cihazlarla yapılandırılmış ağ geçidi kanallarının ağaç yapısı:

_cds_img_gateway_channels

Not: CODESYS bu girdileri projeye değil lokal sisteme kaydeder.

Cihaz girişlerinin başında bir cihaz simgesi (icon_device.png) yer alır. Projede o anda yapılandırılmış olanlardan farklı bir hedef kimliğine sahip girişler gri renkte görüntülenir.

Listeyi yenilemek için «Ağı Tara» öğesine tıklayın.

Not: İlk projeyi lokal sistemde oluşturduysanız, lokal ağ geçidi varsayılan olarak ağaçta bir giriş olarak listelenir. CODESYS bu ağ geçidini sistem açılışında otomatik olarak başlatır.

Ağ geçidi sembolünün sağ alt köşesindeki düz daire bağlantı durumu hakkında bilgi verir:

  • Kırmızı: Automation Builder bağlantı kuramıyor.

  • Yeşil: Bağlantı kuruldu: _cds_img_gateway_connected

  • Siyah: Bağlantı durumu bilinmiyor.

    Not: Bazı iletişim protokolleri ağ geçidinin düzenli olarak kontrol edilmesine izin verir, böylece durum görüntülenemez.

Ağaçtaki her bir aygıt girdisi, bir sembol ve ardından gelen «Aygıt adı»> [«Aygıt adresi»] ifadesinden oluşur. Görünümün sağ tarafında «Hedef Kimliği», «Hedef Adı», «Hedef Türü, Hedef Satıcısı» ve «Hedef Sürümü» bilgilerini de görebilirsiniz.

Görünümün sağ tarafı

Görünümün sol tarafında seçilen aygıtın ağ geçidi kanalı hakkında bilgiler.

Sol görünümde bir ağ geçidi kanalı seçildiğinde, aşağıdaki bilgiler görüntülenir: «Cihaz adı», «IP adresi», «Bağlantı noktası», «Sürücü»

Sol görünümde bir cihaz seçildiğinde, aşağıdaki bilgiler görüntülenir (cihaza bağlı olarak): «Cihaz adı», «Cihaz adresi», «Kanal sayısı», «Blok sürücü», «Seri numarası», «Şifreli iletişim», «Hedef satıcı», «Hedef kimliği», «Hedef adı», «Hedef türü»,« Hedef sürümü».

Tab. 590: «İletişim kutusunun sağ tarafındaki filtreleme ve sıralama işlevleri»

«Filtre»

Projede yapılandırılmış mevcut cihazla aynı «Target ID» adresine sahip cihazların görüntülenen listesini azaltabilirsiniz.

«Sıralama düzeni»

Listeyi «Adına» veya «Cihaz Adresine» göre alfabetik veya artan sırada sıralayabilirsiniz.

Tab. 591: İletişim kutusunun sağ tarafındaki komut düğmeleri

«Etkin Yolu Ayarla»

Komut, seçilen iletişim kanalını aktif olarak ayarlar. Kanal ağacındaki girişe çift tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

«Ağ Geçidi Ekle»

Bu komut, «Gateway» iletişim kutusunu açar; burada, CODESYS'ün mevcut yapılandırmaya eklemesi gereken bir ağ geçidini tanımlayabilirsiniz.

«Cihaz Ekle»

Komut, «Add Device» iletişim kutusunu açar. Burada, o anda ağaçta seçili olan ağ geçidi girişinin altına eklenecek bir cihazı manuel olarak tanımlayabilirsiniz. «Scan Network» adresinin işlevselliğine de dikkat edin.

«Ağ Tarama»

Komut, lokal ağdaki mevcut cihazlar için bir arama başlatır. Ağ geçidinin yapılandırma ağacı buna göre yenilenir.

Tab. 592: «İletişim kutusundaki ağ geçidi ağacı ve cihaz ağacının bağlam menüsündeki komutlar»

«Adrese Göre Cihaz Tarama»

Komut, yapılandırma ağacında verilen benzersiz bir adrese sahip cihazları ağda arar. CODESYS, ağ geçidinin altında verilen adrese sahip algılanan cihazları görüntüler. Arama her zaman seçilen ağ geçidinin altındaki veya seçilen girişin altındaki cihazlar için geçerlidir.

«Adına Göre Cihaz Tarama»

Komut, yapılandırma ağacında verilen adla aynı ada sahip aygıtlar için ağda arama yapar. Büyük harf kullanımı göz ardı edilir. CODESYS, ağ geçidinin altında algılanan cihazları benzersiz cihaz adresiyle birlikte verilen adla görüntüler. Arama her zaman seçilen ağ geçidinin altındaki veya seçilen girişin altındaki cihazlar için geçerlidir.

«IP Adresine Göre Cihaz Tarama»

Komut, yapılandırma ağacında verilen benzersiz bir IP adresine sahip cihazları ağda arar. CODESYS, ağ geçidinin altında verilen adrese sahip algılanan cihazları adıyla birlikte görüntüler. Arama her zaman seçilen ağ geçidinin altındaki veya seçilen girişin altındaki cihazlar için geçerlidir.

«Yankı Hizmeti Gönder»

CODESYS denetleyiciye beş yankı hizmeti gönderir. Bunlar, ping işlevine benzer şekilde ağ bağlantısını test etmek için kullanılır. Hizmetler önce bir yük olmadan, sonra da bir yük ile gönderilir. Yükün kapsamı PLC'nin iletişim tamponuna bağlıdır. Ortalama yankı hizmeti gecikmesi ve gönderilen yükün kapsamı hakkında bilgi içeren bir mesaj görünümü açılır.

«Seçili Cihazı Sil»

Komut, seçilen cihazı kanal ağacından siler.

«Ağ Geçidini Düzenle»

Komut, seçilen ağ geçidinin ayarlarını düzenlemek için «Ağ Geçidi» iletişim kutusunu açar.

«Lokal Ağ Geçidini Yapılandırma»

Komut, lokal ağ geçidini yapılandırmak için bir iletişim kutusu açar. Bu, ‎Gateway.cfg‎ dosyasını manuel olarak düzenlemeye bir alternatif sağlar.

Tab. 593: İletişim kutusunun alt kısmındaki seçenekler

«İletişim ayarlarını projede saklamayın»

  • _cds_icon_option_activated: CODESYS iletişim ayarlarını aynı bilgisayarda tekrar kullanmak üzere lokal kurulum seçeneklerine kaydeder.

    Not: CODESYS SVN kullanılırken, cihaz nesnesinin engellenmesini önlemek için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

  • _cds_icon_option_deactivated: CODESYS iletişim ayarlarını aynı bilgisayarda tekrar kullanmak üzere projeye kaydeder.

    Not: Projeyi başka bir bilgisayarda kullanırsanız, etkin yolu sıfırlamanız gerekir.

«Onaylanmış Çevrimiçi Mod»

_cds_icon_option_activated: Güvenlik nedeniyle, CODESYS aşağıdaki çevrimiçi komutları çağırırken aşağıdakileri onaylamanızı gerektirir: «Değerleri Zorla», «Değerleri Yaz», «Çoklu Yükleme», «Kuvvet Listesini Bırak», «Tek Döngü», «Başlat», «Durdur».