"Yedekleme ve Geri Yükleme" sekmesiPermalink

Genel cihaz düzenleyicisinin bu sekmeli sayfasında, bir ZIP arşivini kaydedip okuyarak PLC’deki uygulamaya özgü dosyayı yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Gereklilik: Cihaza bağlantı için iletişim ayarları doğru. Yedekleme uygulaması PLC’de mevcuttur.

Tab. 594: Menu Bar

«Yedekleme»

Bu düğme, aşağıdaki komutları içeren bir menü açar:

  • _cds_icon_load_file numaralı cihazdan yedekleme bilgilerini oku: Bu komut, PLC'nin ‎$PlcLogic$‎ dizininde uygulamaya özgü dosyaları arar ve bunları sekmeli sayfanın alt kısmındaki bir tabloda listeler.

  • _cds_icon_open_file «Yedekleme Dosyası Oluşturma ve Diske Kaydetme»:

    Gereklilik: Yedeklemeyle ilgili dosyaları belirlemek için «Cihazdan Yedekleme Bilgilerini Oku» komutu kullanıldı. Bu dosyalar sekmeli sayfanın alt kısmındaki tabloda yer almaktadır.

    Bu komut, tabloda «Active» olarak ayarlanan dosyaları ve ‎meta.info‎ bilgi dosyasını bir yedekleme zip dosyasına sıkıştırır. Dosya uzantısı ‎tbf‎ (="Hedef Yedekleme Dosyası") şeklindedir.

  • _cds_icon_download_symbol «Yedekleme Dosyasını Cihaza Kaydet»:

    Gereklilik: Yedekleme dosyası diske kaydedildi. Bu komut, yedekleme dosyasını PLC’nin ‎TBF‎ dizinine kaydeder.

«Geri Yükleme»

Bu düğme, aşağıdaki komutları içeren bir menü açar:

  • _cds_icon_open_file «Yedekleme Dosyasını Diskten Yükle»: Bu komut, kaydedilmiş bir yedekleme dosyasını bulmak üzere dosya sisteminde gezinmek için «Aç» iletişim kutusunu açar. Dahil edilen dosyalar sekmeli sayfanın alt kısmındaki bir tabloda listelenir.

  • _cds_icon_load_file«Yedekleme Dosyasını Aygıttan Yükle»: Bu komut, PLC'de bulunan tüm yedekleme dosyalarının bir listesini oluşturur. Sekmeli sayfadaki bir tabloda içeriğini görüntülemek için bu dosyalardan birini seçin. Geri yükleme işlemi için isteğe bağlı bileşenleri devre dışı bırakabilir ve yorumları düzenleyebilirsiniz.

  • _cds_icon_download_symbol «Cihazda Geri Yükle»: Bu komut, sekmeli sayfada şu anda yüklü olan yedekleme dosyasının en az bir bileşeni etkin olarak ayarlanmışsa kullanılabilir. Cihazdaki uygulama durumunun geri yüklenmesini ister. Geri yükleme sırasında kullanıcı arayüzü engellenir. İşlemi iptal edebilirsiniz.

Tab. 595: «Hedef Bilgileri»

«KIMLIK»

PLC’nin kimliği (örnek: ‎0000 0001‎)‎‎

«Tip»

Cihaz türü (örnek: ‎4096‎)‎‎

«Versiyon»

Cihaz sürümü (örnek: ‎3.5.8.0‎)‎‎

Tab. 596: «Yedekleme Bilgileri»

«Dosya adı»

Yedekleme dosyasının depolama yolu. (_cds_icon_button_file_open) simgesine tıklandığında dosya sistemi iletişim kutusu açılır. Örnek: ‎PlcLogic$/Application/Application.crc‎

«Etkin dosyaların boyutu»

(kilobayt cinsinden) Tabloda aktif olarak ayarlanan dosyaların toplam boyutu (örnek: ‎206 KB (210965 bytes)‎).‎‎

«Mod»

Yedeklemenin kapsamını belirler: «Uygulama». Uygulamayla ilgili dosyalar arşive eklenir.

«Yorum»

Yedeklemenin ‎meta.info‎ dosyasına kaydedilecek ve dosyalar geri yüklendiğinde okunacak yorumlar için isteğe bağlı giriş.

Tab. 597: Yedekleme için dosya tablosu

«Aktif»

_cds_icon_option_activated: İsteğe bağlı dosyalar, yedekleme dosyasında hariç tutulmak üzere burada devre dışı bırakılabilir.

Gerekli bileşenler burada yeşil bir onay işaretiyle gösterilir (onay kutusu yok).

«Bileşen»

Etkilenen bileşenler (örnek: ‎file system‎)‎‎

«Dosya»

Yedeklenecek bileşen dosyasının adı (örnek: ‎$PlcLogic$/Application/Application.app‎)‎‎

«Boyut»

Dosya boyutu (bayt cinsinden) (örnek: ‎43280‎)‎‎

«STOP gerektirir»

_cds_icon_option_activated: Bileşenler için, yedekleme ve geri yüklemeden önce uygulama durdurulmalıdır. Herhangi bir yedekleme veya geri yükleme çakışması konusunda sizi uyarmak için bir iletişim istemi açılacaktır.

Ayrıca bakınız