"Proje Ayarları" – "Kütüphane geliştirme" diyalog penceresiPermalink

Sembol: _cds_icon_library_manager.png

İşlev: ‎⮫ Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et komutuna ilişkin parametrelerin yapılandırılması. Bu komut, özellikle kütüphanelerde tüm nesnelerin doğru bir şekilde derlenip derlenmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılır.

adresini arayın: Proje → Proje Ayarları, Kütüphane geliştirme kategorisi

Gereksinim: Bir proje açık.

Bir uygulamanın derleme işlemi sırasında, yalnızca uygulama kodu tarafından doğrudan veya dolaylı olarak gerçekten kullanılan fonksiyon blokları/programlar/fonksiyonlar derlenir. Ancak, “Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et” komutu, kullanılmayan fonksiyon bloklarını/programları/fonksiyonları da kontrol eder. Mümkünse, koddaki tüm yürütme yolları dikkate alınmalıdır.

Tab. 696: Kullanılacak Derleyici Tanımları

Tarama

Kütüphanedeki tüm işlev bloklarını/programları/işlevleri tarar ve bulunan derleyici tanımlarını, “Kullanılacak Derleyici Tanımları” genel bakışına virgülle ayrılmış bir liste halinde ekler.

{IF defined(...)}-{ELSIF defined(...)} ifadelerinin kademeli olarak sıralandığı durumlarda, yalnızca {IF} ifadesindeki tanım dikkate alınır.

Tab. 697: Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et

Kullanılacak işaretçi boyutu

Kütüphanede bir POINTER değişkenini bir DWORD değişkenine kaydederseniz, bu kütüphane yalnızca 32 bitlik aygıtlar için derlenebilir.

Bu sorunu tespit etmek ve önlemek için, “Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et” komutu için belirtilmesi gereken işaretçi boyutunu belirtebilirsiniz. Aşağıdaki değerleri seçebilirsiniz:

  • 32 Bit

  • 64 bit

  • 32 ve 64 bit

Aşağıdaki örnek, 64 bitlik işaretçi boyutu için geçersiz atamaları tespit etmek üzere “Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et” komutunun nasıl kullanılacağını göstermektedir:

FUNCTION F : INT
VAR
               
ptr : POINTER TO BYTE;
               
ptrSave : DWORD;
END_VAR
ptrSave := ptr;

Bu görev, C0032 hatasına neden oluyor: 'POINTER TO BYTE' türü, 'DWORD' türüne dönüştürülemez.

Bu hatayı önlemek için ptrSave için aşağıdaki tanımlamayı kullanın:

ptrSave : __XWORD;

Daha fazla bilgi için bkz: ‎⮫ Tüm Havuz Nesnelerini Kontrol Et