İşlev: Bu komut, bir izleme yapılandırmasını bir traceconfig dosyasına aktarır.
adresini arayın: Ana menü «İzleme» veya bağlam menüsü.
Gereksinim: Kaynak uygulama, yapılandırılmış izleme değişkenlerini semboller olarak tanımlayan bir sembol yapılandırması içerir. Bu nedenle, verilerin kaydedildiği IEC değişkenlerine erişim semboliktir. Böylece, bu izleme yapılandırmasını çeşitli benzer uygulamalar için kullanabilirsiniz.
Yapılandırma dosyasını kullanma
Bu dosyayı herhangi bir çalışma zamanı sistemine aktarabilirsiniz. Çalışma sırasında,
CmpTraceMgr numaralı çalışma zamanı sistemi bileşeni verilere erişebilir ve veri kaydı gerçekleştirebilir.
Yapılandırma dosyası, yapılandırma verilerine ek olarak uygulama bağlamı hakkında
bilgiler de içerir.
Yapılandırma dosyası aşağıdaki bağlamı tanımlar:
-
Uygulama adı
-
İz adı
-
Görev adı
Çalışma zamanında yürütülen uygulama, aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:
-
Uygulama, kaynak uygulama ile aynı ada sahiptir.
-
Uygulamada yapılandırılan izleme, kaynak uygulamada yapılandırılan izlemeyle aynıdır
-
Veri kaydında çalışan görevin adı, kaynak uygulamada yapılandırılan görevle aynıdır.




NOT

Yapılandırma otomatik olarak yüklenmiyor. Bu komutu açıkça çalıştırmanız gerekir.
Aşağıdaki şekilde devam edebilirsiniz:
-
Kütüphane arayüzlerini kullanarak IEC kodu aracılığıyla izleme yöneticisine program yoluyla erişin.
-
Yapılandırma dosyasını izleme yöneticisine kaydedin. Ardından, uygulama başlatıldığında izleme yöneticisi yapılandırma dosyasını yükler.
İzleme yöneticisinin işlevselliği hakkında daha fazla bilgi için, "İzleme Yöneticisi Çalışma Zamanı Sistem Bileşeni Açıklaması" başlıklı belgeye bakınız.
Örnek yapılandırma dosyası
Yapılandırma dosyası Trace_Trigger.traceconfig
[key]; [value] Version; 0x03050000 Name; Application.Trace_Trigger ApplicationName; Application ApplicationDataGuid; 00000000-0000-0000-0000-000000000000 IecTaskName; MainTask Comment; Trigger.Flags; 5 Trigger.Edge; 2 Trigger.Position; 0 Trigger.UpdatesAfterTrigger; 50 Trigger.Variable.Name; PLC_PRG.B.OUT Trigger.Variable.AddrFlags; 0x00000101 Trigger.Variable.Class; 0 Trigger.Variable.Size; 1 Trigger.Level; Condition.Name; Condition.AddrFlags; 0x00000000 Condition.Class; 0 Condition.Size; 0 EveryNCycles; 1 BufferEntries; 100 Flags; 16 0.Variable; PLC_PRG.S5.OUT 0.Address.AddrFlags; 0x00000101 0.Class; 7 0.Size; 2 0.GraphColor; 4278190335 0.GraphType; 3 0.MinWarningColor; 4278190080 0.MaxWarningColor; 4294901760 0.CriticalLowerLimit; 0 0.CriticalUpperLimit; 0 0.ActivateMinWarning; 0 0.ActivateMaxWarning; 0 0.YAxis; 0 0.Data; 1.Variable; PLC_PRG.B.OUT 1.Address.AddrFlags; 0x00000101 1.Class; 0 1.Size; 1 1.GraphColor; 4278222848 1.GraphType; 1 1.MinWarningColor; 4278190080 1.MaxWarningColor; 4294901760 1.CriticalLowerLimit; 0 1.CriticalUpperLimit; 0 1.ActivateMinWarning; 0 1.ActivateMaxWarning; 0 1.YAxis; 0 1.Data;
Ayrıca bakınız