"Özellikli Üyeyi Giriş Olarak Kullan" KomutuPermalink

Sembol: _cds_icon_cfc_processvalue

İşlev: Bu komut, bir yapı elemanının skaler türdeki bir girişe bağlanmasına olanak tanır.

adresini arayın: Menü çubuğu: «CFC  Pins»; bağlam menüsü: «İğneler»

Gereksinimler: Bir CFC editörü aktiftir ve bir fonksiyon bloğu girişi seçilmiştir.

Yapının, bir sonraki fonksiyon bloğunun girişine bağlı olan elemanına ‎{attribute 'ProcessValue'}‎ pragması eklenmelidir. Yapı üyesinin veri tipi, sonraki girdinin veri tipiyle uyumlu olmalıdır. Bu şekilde bağlanan girişler "V" sembolüyle işaretlenmiştir.

Örnek

TYPE QINT :
STRUCT
	Status : STRING;
	{attribute 'ProcessValue'}
	Value1 : INT;
	Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	input1: QINT;
	output1: QINT;
	intValue: INT;
END_VAR
_cds_img_pragma_processstructurevalue

Bu bağlantı için «Özellikli üyeyi girdi olarak kullan» komutunu çalıştırmazsanız, bir derleyici hatası verilir.

Ayrıca bakınız