Tab EtherNet/IP Tarayıcı NetX - «Genel»Permalink

EtherNet/IP tarayıcısının yapılandırıcısındaki bu sekme, ağdaki iletişim için temel ayarları içerir.

Tab. 727: Adres Ayarları

Statik IP adresi kullan

IP adresi

Alt ağ maskesi

Ağ geçidi adresi

Bu girişlerin her biri dört bayttır ve tarayıcıyı ağ ortamında tanımlamaya yarar

IP adresini otomatik olarak seçme

Bu seçenek yalnızca NetX tarayıcı için kullanılabilir

BOOTP

IP adresinin Bootstrap Protokolü (BOOTP) aracılığıyla bir sunucu tarafından atanması

DHCP

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) aracılığıyla ağ ayarlarının ana bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılandırılması

Tab. 728: Ethernet Ayarlar

Hız ve dubleks:

İletimin bit hızı. «Auto-negotiation» durumunda, mevcut bit hızlarından en yüksek olanı otomatik olarak seçilir.

Tab. 729: Seçenekler

Bağlantıları otomatik yeniden kurma

_cds_icon_option_activated: Tarayıcı her zaman kesilen bir bağlantıyı otomatik olarak yeniden kurmaya çalışır.

Örneğin, UDP G/Ç iletileri için bir zaman aşımı algılanırsa veya bağdaştırıcıya olan TCP bağlantısı kesilirse. Seçenek etkinleştirilirse, tarayıcı bağlantısı kesilen adaptörlere yeniden bağlanır.