"CANopen Aygıtı - PDO'lar" sekmesiPermalink

Nesne: CANopen Uzak Aygıt, CANopen Yerel Aygıt

Bu iletişim kutusu, yalnızca V3.5.6.0 veya daha yeni bir sürüme sahip bir CANopen Slave cihazının cihaz düzenleyicisinde kullanılabilir. Tüm PDO’ları ve bunların varsayılan ayarlarını gösterir. Bu iletişim kutusunda, yeni nesneler ekleyebilir ve mevcut nesneleri silebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Sol tarafta, bağımlı cihazın ana cihazdan aldığı PDO’lar yer almaktadır. Sağ tarafta, bağımlı cihazın ana cihaza gönderdiği PDO’lar yer almaktadır.

«PDO ekle»

Kullanılabilir tüm PDO’ların görüntülendiği «PDO Seç» iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunda, «Alınan PDO'lar» veya «Gönderilen PDO'lar» bölümlerine eklenecek PDO'ları seçersiniz.

«Eşleme Ekle»

«Nesne Dizininden Öğe Seç» iletişim kutusunu açar. Orada, PDO eşlemesine ekleyebileceğiniz nesneler listelenmiştir.

«Düzenle»

Bir PDO seçildiğinde, «PDO Özellikleri» iletişim kutusu açılır.

Bir PDO eşlemesi seçildiğinde, «Nesne Dizininden Öğe Seç» iletişim kutusu açılır.

«Silme»

Seçili nesneleri listeden siler

«İlerleyin»

Seçili nesneyi bir satır yukarı taşır.

«Aşağı Hareket Et»

Seçili nesneyi bir satır aşağıya taşır.

Ayrıca bakınız

"PDO Özellikleri" iletişim kutusu

«COB-ID»

Her PDO mesajında bir COB-ID (İletişim Nesnesi Tanımlayıcısı) bulunmalıdır. Açık değerler girebilirsiniz (örnek: 16#201) veya formüller (örnek: $NODEID+16#200).

«RTR»

Uzaktan İletim Talebi. Bu seçenek yalnızca iletim PDO’ları için geçerlidir.

_cds_icon_option_activated PDO’yu harici olarak sorgulamak için bir RTR çerçevesi kullanabilirsiniz.

«Engelleme süresi (x 100 µs)»

Bu alanı, yalnızca cihaz bu işlevi destekliyorsa düzenleyebilirsiniz. Engelleme süresi, belirli bir PDO'nun iki mesajı arasındaki minimum süredir. Bu ayarı, değerleri düzenlendiğinde PDO'ların çok sık gönderilmesini önlemek için kullanabilirsiniz. Varsayılan değer: "0". Olası değerler: 0-65535.

«Şanzıman tipi»

  • «Asiklik - senkron»: Bir değişiklik yapıldığında, PDO senkron olarak iletilir, ancak periyodik olarak değil. (varsayılan)

  • «Döngüsel - senkron»: PDO, her n'inci senkronizasyonda iletilir.

  • «Senkron – yalnızca RTR»: Yalnızca iletim PDO’ları için geçerlidir. Bir senkronizasyon mesajından sonra PDO güncellenir ancak iletilmez. İletim yalnızca açık taleple yapılır (Uzaktan İletim Talebi).

  • «Asenkron – yalnızca RTR»: Yalnızca iletim PDO’ları için geçerlidir. PDO yalnızca açık istekle güncellenir ve iletilir (Uzaktan İletim İsteği).

  • «Asenkron – üreticiye özgü»: PDO yalnızca belirli olaylardan sonra iletilir.

  • «Asenkron – cihaz profili»: PDO, CiA cihaz profiline göre iletilir.

«Senkronizasyon sayısı»

Yalnızca «Döngüsel - senkron» şanzıman tipi için.

PDO’ların iletileceği aralığı belirtin. Bu değer, CANopen Yöneticisinin «Döngü süresi (µs)» değerinin bir katıdır. Varsayılan değer: 1. Olası değerler: 1–240.

Örnek: Senkronizasyon sayısı = 4, Döngü Süresi = 1000 µs à iletim aralığı = 4000 µs

«Olay süresi (x 1 ms)»

Yalnızca «Asenkron - üreticiye özgü» ve «Asenkron - cihaz profili» aktarım türleri için geçerlidir.

Bu alanı, yalnızca cihaz bu işlevi destekliyorsa düzenleyebilirsiniz. İki PDO iletimi PDO arasında olması gereken zaman aralığını belirtir (milisaniye cinsinden). Varsayılan değer: "0". Olası değerler: 0-65535.

«CANopen Yöneticisi Tarafından İşleme»

_cds_icon_option_activated: Varsayılan ayarlar

_cds_icon_option_deactivated: CANopen Yöneticisi artık PDO’yu işlemiyor. Artık ne gönderiliyor ne de alınıyor.

“Nesne Dizininden Öğe Seç” iletişim kutusu

Modüler bağımlı ünite için, eşlemeyi manuel olarak yapılandırabilmek amacıyla «Otomatik Yapılandırma PDO Eşlemesi» seçeneğinin işaretini kaldırmanız gerekir.

Tablo, cihazın EDS dosyasındaki tüm nesne dizin girişlerini göstermektedir. Alınan PDO’lar için, CODESYS burada yalnızca yazma iznine sahip nesneleri (bayrak = w) sağlar; gönderilen PDO’lar için ise okuma izni sağlar.

«İsim»

PDO’nun COB-ID’si veya cihaz tanımında ve nesne dizininde kullanıldığı şekliyle eşleştirilmiş nesnenin adı.

«Dizin»

Nesnenin dizini

«Alt dizin»

Nesnenin alt dizini

«Erişim türü»

  • «RW»: Okuma/Yazma

  • «RO»: Yalnızca Okunur

  • «WO»: Yalnızca Yazma

  • «RWW»: SDO başına okuma/yazma; PDO başına yazma izni (==> RxPDO, master bakış açısına göre çıkış, slave bakış açısına göre giriş).

  • «RWR»: SDO başına okuma/yazma; PDO başına okuma izni (==> TxPDO, master açısından giriş, slave açısından çıkış).

  • CONST=sabit

«Tip»

Nesnenin veri türü

«Varsayılan değer»

Nesnenin varsayılan değeri

«Bit uzunluğu»

Nesnenin uzunluğu