TU520-ETH, PROFINET iletişim arabirim modülleri içinPermalink

  • TU520-ETH, PROFINET ağına bağlantı için 2 RJ45 arayüzü, bus sistemleri için 3 çıkarılabilir konektör

  • TU520-ETH-XC, PROFINET ağına bağlantı için 2 RJ45 arayüzü, bus sistemleri için 3 çıkarılabilir konektör, XC versiyonu

TU520-ETH-01

1

Birinci terminal ünitesini bağlamak için G/Ç veri yolu (10 pin, dişi)

2a

Takılı PROFINET iletişim arayüz modülünü bağlamak için fiş (2 adet 25 pin)

2b

Takılı PROFINET iletişim arayüz modülünü bağlamak için fiş (3 adet 19 pin)

3

Bu yere yerleştirilen bir tornavida ile PROFINET G/Ç terminal ünitesi ve bitişik G/Ç terminal ünitesi birbirlerinden itilebilir

4

Duvara montaj için 2 delik

5

3 alt veri yolu sistemini bağlamak için çıkarılabilir konektörler

6

PROFINET ağına bağlantı için gösterge LED'lerine sahip 2 RJ45 arayüzü

7

6 proses besleme gerilimi için yaylı terminaller (UP)

8

DIN rayı

PROFINET iletişim arayüz modülleri PROFINET IO terminal ünitesine takılır. Düzgün bir şekilde takıldıklarında, iki mekanik kilit ile sabitlenirler. Tüm bağlantılar PROFINET IO terminal ünitesi üzerinden kurulur, bu da PROFINET IO terminal ünitesindeki kablolamayı bozmadan iletişim arayüz modüllerinin çıkarılmasına ve değiştirilmesine olanak tanır.

PROFINET IO terminal ünitesi TU520-ETH, özellikle AC500/S500 PROFINET iletişim arayüz modülleri (örn. CI504-PNIO, CI506-PNIO) ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

XC versiyonu

XC = eXtreme Conditions

TU5xx-XC

Olağanüstü koşullar

Olağanüstü koşullar

Aşırı ortam koşullarında kullanım için terminal ünitelerinde Snowflake, 1_4 işareti yoktur XC versiyonu.

Parça no. 1SAP4... (etiket) içindeki 4 şekli XC versiyonunu tanımlar.

NOT

NOT
NOT
NOT

NOT

NOT

Korozyon riski!

XC cihazları tuzlu sisli ortamlarda kullanılırsa kullanılmayan konektörler ve yuvalar paslanabilir.

Kullanılmayan konnektörleri ve yuvaları XC cihazları için TA535 koruyucu kapaklarla koruyun⮫ «TA535 - XC cihazları için koruyucu kapaklar».

Yay terminalleri

Kondüktör

TU508-3

Tornavida (terminali açar)

1.0, 2.0, 3.0, 1.1, 2.1 ve 3.1 terminalleri PROFINET IO terminal ünitesi içinde elektriksel olarak birbirine bağlıdır.

Terminaller, takılan PROFINET iletişim arayüz modülünden bağımsız olarak her zaman aynı atamaya sahiptir:

  • Terminaller 1.0, 2.0 ve 3.0: proses besleme gerilimi UP = +24 V DC

  • Terminaller 1.1, 2.1 ve 3.1: proses besleme gerilimi ZP = 0 V

Bus sistemi terminallerinin atanması, takılı olan PROFINET iletişim arayüz modülüne bağlıdır (bkz. Ethernet iletişim arayüz modüllerine genel bakış).