-
CR2450 pil adaptörü, 3 V, 560 mAh
-
CR2450 tipindeki birincil lityum pil ürünle birlikte verilmemektedir.

Amaç
Bu belgede yalnızca CR2450 pil için TA522 adaptörünün kullanımı anlatılmaktadır. Tamponlu birincil lityum pilin kullanımıyla ilgili tüm bilgiler için TA521 belgelerine başvurun.




DİKKAT

Yaralanma ve ürüne zarar verme riski!
Yanlış kurulum ve bakım yaralanmalara neden olabilir ve ürüne zarar verebilir!
-
Kurulum ve bakım, teknik kurallarına, kodlara ve ilgili standartlara, örneğin EN 60204-1'e göre yapılmalıdır.
-
Sadece kalifiye personel tarafından.




DİKKAT

CR2450 lityum pil, AC500 cihazlarıyla kullanılabilecek tek birincil lityum pildir.
-
TA522 adaptörünü, onaylanmamış birincil lityum pil ile kullanmayın. Bu durum, ürünün hasar görmesine ve veri kaybına yol açabilir.
-
Birincil lityum pili yalnızca besleme gerilimi etkin durumdayken değiştirin.
-
Çevreyi korumak amacıyla, ömrünü tamamlamış birincil lityum piller geri dönüştürülmelidir.




DİKKAT

TA522 adaptörü, AC500-XC ile kullanılamaz. AC500-XC ile ilgili daha fazla bilgi için TA521 belgelerine bakınız.




DİKKAT

Patlama tehlikesi!
Birincil lityum pilleri açmayın, şarj etmeyin veya parçalarına ayırmayın. Birincil lityum pillerin şarj edilmeye çalışılması aşırı ısınmaya yol açar ve patlamalara neden olabilir.
Pilleri ısı ve ateşten koruyun ve kuru bir yerde saklayın.
Birincil lityum pilleri asla kısa devre yaptırmayın veya ters kutuplu olarak kullanmayın. Birincil lityum piller aşırı ısınabilir ve patlayabilir. İstenmeyen kısa devreleri önleyin; birincil lityum pilleri metal kaplarda saklamayın ve metal yüzeylere koymayın. Kaçan lityum sağlık açısından tehlikelidir.
Veri kaybını veya sorunları önlemek amacıyla, birincil lityum pil, 3 yıllık kullanımın ardından ya da en azından “birincil lityum pil seviyesi düşük” uyarısı görüntülendiğinde mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.
Değiştirme amacıyla 3 yıldan daha eski bir birincil lityum pil kullanmayın; birincil lityum pilleri stokta çok uzun süre tutmayın.
Birincil lityum pilin yük kapasitesini görüntülemek için PLC Shell komutu «Batt»’yi kullanın.
Düzgün çalışmayı sağlamak ve veri kaybını önlemek için, birincil lityum pilin takılması veya değiştirilmesi işlemi her zaman sistemin güç kaynağına bağlıyken yapılmalıdır. Birincil lityum pil ve güç kaynağı aynı anda mevcut olmadan veri tamponlaması yapılamaz.
TA522 aksesuarı, AC500 V3 CPU modülleri PM5630, PM5650, PM5670, PM5675, PM5680, PM5685 CPU modüllerinin kalıntı belleği ve gerçek zamanlı saati için sıfır gerilim güvenli bir güç kaynağı sağlamak amacıyla kullanılır.
Genel olarak AC500 cihazları, birincil piller olmadan tedarik edilir. Birincil lityum pil kullanılması isteniyorsa (örneğin, işlemci modülüne güç verilmediğinde SRAM verilerinin saklanması ve RTC tamponlaması için), aşağıdaki aksesuarlardan birini sipariş edin:
-
TA521: birincil lityum pil. Bu, ana pil bölmesine doğrudan takılacak olan aksesuardır. XC varyantına sahip bir AC500 işlemci modülünün kullanılması durumunda TA521 zorunludur. TA521 cihazının bir adet CR2450 birincil lityum pil ile birlikte teslim edildiğini lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için TA521 belgelerine bakınız.
-
TA522: CR2450 pil adaptörü. Bu aksesuar, CR2450 birincil lityum pilin daha rahat bir şekilde takılması ve değiştirilmesi için tasarlanmıştır. CR2450 pil adaptörünün, CR2450 birincil lityum pil içermeden sunulduğunu ve teslim edildiğini lütfen unutmayın (ABB’den sipariş edilemez).
Aşağıdaki CR2450 birincil lityum piller test edilmiş olup, TA522 adaptörüyle birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir:
|
Üretici |
İsim |
Kapasite |
Temp. Menzil |
|---|---|---|---|
|
Renata |
CR2450N |
540 mAh |
-40 – +85 °C |
|
Maxell |
CR2450HR |
550 mAh |
-40 – +125 °C |




DİKKAT

Onaylanmamış birincil lityum pil kullanmayın; bu durum veri kaybına neden olabilir.
CPU, ana pilin deşarj seviyesini izler. Birincil lityum pilin durumu kritik hale gelmeden önce (yaklaşık 2 hafta önce) bir uyarı verilir. Uyarı mesajı göründüğünde, birincil lityum pil mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.
CR2450 pil adaptörünü taktıktan sonra, birincil lityum pilin cihaz tarafından doğru şekilde tanındığından emin olun. Otomasyon Oluşturucu'da «CPU Parametreleri» -> «Pili kontrol et» seçeneğine gidin. Değerin «ON» olarak ayarlandığını ve cihazda birincil lityum pil hatası (E4 Uyarısı) görüntülenmediğini doğrulayın.
Kullanım talimatları
-
Birincil lityum pili kısa devre yaptırmayın veya yeniden şarj etmeyin! Aşırı ısınmaya ve patlamaya neden olabilir.
-
Veri kaybı riskini önlemek için, besleme gerilimi AÇIK durumdayken birincil lityum pili değiştirin.
-
Pil adaptörünü yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. (Not: Ürün, nikel kaplı paslanmaz çelik sac, bakır teller ve plastik parçalar içermektedir)
-
Çevre standartlarına uygun, ömrünü tamamlamış birincil lityum pilleri geri dönüştürün.

Birincil lityum pilin kullanım ömrü
Birincil lityum pilin ömrü, işlemci modülüne güç verilmediğinde birincil lityum pilin verileri depolayabildiği süredir. İşlemci modülüne güç sağlandığı sürece, birincil lityum pil yalnızca kendi kaçak akımı nedeniyle boşalacaktır.
Birincil lityum pilin kısa sürede boşalmasını önlemek için, birincil lityum pil her zaman işlemci modülüne güç bağlıyken takılmalı veya değiştirilmelidir; böylece birincil lityum pil doğru şekilde tanınır ve kısa sürede boşalması önlenir.
Yerleştirme




UYARI

Yangın veya patlama tehlikesi!
Yanlış bir birincil lityum pil kullanılması yangına veya patlamaya neden olabilir.

-
Küçük kilit mekanizmasıyla birincil lityum pil bölmesini açın (okun gösterdiği yönde bastırın), aşağı doğru bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Kapı, işlemci modülünün ön paneline sabitlenmiştir ve çıkarılamaz.
-
TA522 adaptörünü ambalajından çıkarın ve birincil lityum pili (CR2450 tipi) TA522 adaptörüne takın.
-
TA522 adaptörünün ve birincil lityum pilin üzerindeki işaretlere göre doğru kutuplara dikkat edin.
-
Birincil lityum pil konnektörünü bölmenin küçük konnektör yuvasına takın. Konektör doğru polariteyi bulmak için anahtarlanmıştır (kırmızı = pozitif kutup = yukarıda).
-
CR2450 pil için TA522 adaptörünü pil yuvasına yerleştirin ve yuvanın dibine ulaşana kadar itin.
-
Kabloyu, kapağın kapanmasına engel olmayacak şekilde düzenleyin.
-
Kapıyı yukarı çekin ve kilitleme mekanizması yerine oturana kadar bastırın.
Birincil lityum pilin değiştirilmesi

-
Sistemin çalışır durumda olduğundan emin olun.
-
Küçük kilit mekanizmasıyla birincil lityum pil bölmesini açın, aşağı doğru bastırın ve kapağı aşağı kaydırın. Kapı, işlemci modülünün ön paneline sabitlenmiştir ve çıkarılamaz.
-
Eski TA521 birincil lityum pili veya TA522 adaptörünü birincil lityum pil yuvasından çıkarın. Ardından, bir tornavida yardımıyla küçük konektörü yuvasından çıkarın. Kabloyu çekerek çıkarmamaya çalışın.
-
Bir tornavida kullanarak CR2450 pil için tasarlanmış TA522 adaptöründen eski birincil lityum pili dışarı itin.
-
CR2450 tipi birincil lityum pili değiştirin.
-
Yeni bir birincil lityum pil takmak için yukarıdaki talimatları izleyin ⮫ «Yerleştirme».
|
Parameter |
Value |
||
|---|---|---|---|
|
Nominal gerilim |
3 V |
||
|
Nominal kapasite |
560 mAh |
||
|
Ters polariteye karşı koruma |
Evet, fişin mekanik kodlamasıyla. |
||
|
İzolasyon |
Birincil lityum pil tamamen yalıtılmıştır. |
||
|
Bağlantı |
Kırmızı = artı kutup = fişin üstünde, siyah = eksi kutup |
||
|
Ağırlık (birincil lityum pil hariç) |
2 g |
||
|
Boyutlar |
26 x 10 x 23 mm (L x W x H) |
||
|
Birincil lityum pil türü için |
CR2450 (Renata CR2450N ve Maxell CR2450HR, 3 V, en az 540 mAh) |
Sipariş verileri
|
Parça no. |
Description |
Product life cycle phase *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 400 R0001 |
TA522, CR2450 pil adaptörü |
Active |
*) Yaşam döngüsündeki modüller Classic stoktan temin edilebilir ancak yeni kurulumların planlanması ve devreye alınması için önerilmez.