TA5142-RS485 - COMx seri iletişim için seçenek kartıPermalink

  • Genişletilmiş (geniş) sıcaklık aralığında kullanım için W varyantı mevcuttur

TA5142-RS485

1

İletişim durumu göstergesi için 2 LED (TxD ve RxD)

2

Sonlandırma durumu göstergesi için 2 LED

3

Sinyal adı tahsisi

4

İletişim arayüzü için 5 pimli terminal bloğu

COMx seri iletişimi için opsiyon kartları TA5142-RS485I(W) ve TA5142-RS485(W), Modbus RTU veya CAA SerialCom üzerinden iletişim için kullanılabilen 1 RS-485 (2 telli yarı çift yönlü) seri arayüz ile donatılmıştır.

Bus sonlandırmaları yerleşiktir ve yapılandırılabilir.

2023'ten itibaren üretilen TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) ve TA5142-RS485(W) seri arabirim seçenek kartları yalnızca AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 ve üstü sürümlerde kullanılabilir. Bu yeni üretilen opsiyon kartları, etiket veya ürün ambalajı üzerine basılan Tarih/Kod ile tanınabilir, tarih kodu 2xx3 gibi görünür, burada 2 ve 3 yıl ve xx üretim haftası içindir.

Seçenek kartlarının daha düşük sürümlerle kullanılması bir yapılandırma hatası oluşturacak ve CPU başlamayacaktır.

Bu yeni üretilen opsiyon kartları daha düşük Automation Builder Sürümü ve CPU BootFW/FW ile kullanılamaz ve uygulama AB 2.5.2 HF8 veya üstüne yükseltilmelidir. Yeni üretilen opsiyon kartlarına ilişkin arka plan bilgileri ‎⮫  adresindeki uygulama notunda yer almaktadır.