Her bir CPU için sınırlama, doğrudan CPU'nun kendisinde veya bu CPU'ya eklenen tüm CM5640-2ETH arayüzlerinde bulunan tüm dahili Ethernet arayüzleri için geçerlidir.
|
Protokol |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
PM5680-2ETH |
PM5685-2ETH |
³ CPU ürün yazılımı |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus TCP sunucusu (örneğin SCADA erişimi için) |
30 40 15 15 |
100 40 25 25 |
100 40 50 50 |
100 40 50 50 |
n/a n/a n/a 50 |
n/a n/a n/a 50 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 3.9.0 |
|
|
Modbus POU ile TCP istemcisi ModTcpMast (PLCopen tarzı) |
30 30 30 |
100 50 50 |
100 120 120 |
100 120 120 |
n/a n/a 120 |
n/a n/a 300 |
3.1.0 3.1.3 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104 kontrol istasyonu 2nd bağlantısı ve 2nd portu dahil |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104 trafo merkezi 2nd bağlantı noktası dahil |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
IEC60870-5-104: Serbest etiket sayısı |
1.000 1.000 |
5.000 5.000 |
10.000 10.000 |
10.000 10.000 |
n/a n/a |
n/a 20.000 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
FTP sunucusu |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
Sürücü 3S TCP/IP ile çevrimiçi erişim BlkDrvTcp |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.9.0 |
|
|
OPC DA sunucusu (bağlantı sayısı) |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.9.0 |
|
|
OPC UA sunucusu (bağlantı sayısı) 2) |
50 10 10 |
50 20 20 |
50 50 50 |
50 50 50 |
n/a n/a 50 |
n/a n/a 100 |
3.1.0 3.4.0 3.9.0 |
|
|
Serbest etiket sayısı + uzatma için ek lisans 1) |
3.000 3.000 |
10.000 10.000 |
30.000 30.000 |
30.000 30.000 |
n/a 30.000 |
n/a 60.000 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
min örnekleme hızı (limit) |
500 ms 500 ms |
100 ms 100 ms |
50 ms 50 ms |
50 ms 50 ms |
n/a 50 ms |
n/a 50 ms |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
3S TCP/IP BlkDrvTcp sürücüsü ile güvenli çevrimiçi erişim |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
FTPS - güvenli FTP sunucusu |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.9.0 |
|
|
HTTPS - Entegre web sunucusu - bağlantı sayısı |
4 4 |
8 8 |
12 12 |
12 12 |
n/a 12 |
n/a 12 |
3.4.0 3.9.0 |
|
|
Ethernet/IP Maksimum Giriş/Çıkış sayısı |
0,5 kB / 0,5 kB 0,5 kB / 0,5 kB |
0,5 kB / 0,5 kB 0,5 kB / 0,5 kB |
0,5 kB / 0,5 kB 0,5 kB / 0,5 kB |
0,5 kB / 0,5 kB 0,5 kB / 0,5 kB |
n/a 0,5 kB / 0,5 kB |
n/a 0,5 kB / 0,5 kB |
3.4.1 3.9.0 |
|
|
DNP3 Çıkış İstasyonu Etiket sayısı |
1000 10000 |
3000 3000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
n/a n/a |
n/a 15000 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Müşteri sayısı |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a n/a |
n/a 8 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Arabelleğe alınan maksimum olay sayısı |
200000 200000 |
350000 350000 |
800000 800000 |
800000 800000 |
n/a n/a |
n/a 800000 |
3.7.0 3.9.0 |
|
|
Açıklamalar: 1) Bu özellik, PLC yapılandırması aracılığıyla etkinleştirilebilir. ⮫ «Varsayılan OPC UA etiket sınırlamasının genişletilmesi» 2) Diziler kullanılarak oluşturulabilecek en fazla serbest etiket sayısı. |
||||||||
PM5630-2ETH, PM5670-2ETH ve PM5675-2ETH PLC tipleri SystemFW 3.1.0'dan itibaren mevcuttur.