GSDML dosyasında tanımlanan parametrelere ek olarak, bazı PROFINET ve PROFIsafe cihazları için ek yapılandırma gereklidir. Bu nedenle, bu cihazları yapılandırmak için özel yazılım araçları gereklidir. PROFIBUS Örgütü (PNO), «iPar Sunucusu»’nu bu tür parametrelerin işlenmesine yönelik standartlaştırılmış işlevsellik olarak tanımlamaktadır. Daha fazla bilgi için «iPar Server» kılavuzuna bakınız.
«iPar Sunucusu», PROFINET ve PROFIsafe cihazlarının iParameter'larını genel bir yöntemle kaydetmek ve geri yüklemek için kullanılabilir. Hedeflenen kullanım senaryosu, cihazların özel yazılım araçlarından bağımsız olarak devreye alınması ve bakımının yapılmasıdır. Parametreler, bir PROFINET veya PROFIsafe cihazının devreye alınması sırasında AC500 PLC’sinde kaydedilir ve bir cihazın değiştirilmesi gerektiğinde ek yazılım araçlarına gerek kalmadan geri yüklenebilir.
CM579-PNIO PROFINET Kontrol Cihazı için, «iPar Sunucu» işlevselliği, AC500 V3 CPU’lar için ABB_IParServer_AC500.lib kütüphanesinde bir fonksiyon bloğu olarak uygulanmıştır. İşlev bloğu, PLC uygulamasında kullanılmalı ve kütüphane belgelerine göre yapılandırılmalıdır.