MC5102 - Adaptörlü mikro bellek kartıPermalink

  • Katı hal flash bellek depolama

MC5102_Micro_Memory_Card_Picture

1

Mikro hafıza kartı

2

TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü, AC500 işlemci modüllerinde kullanım için gerekli

MC5102 mikro bellek kartında yazma koruma anahtarı yoktur.

TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü bir yazma koruma anahtarına sahiptir.

"KİLİT" konumunda, takılı mikro bellek kartı sadece okunabilir.

Bellek kartı tipi

AC500 V2

AC500-XC V2

AC500 V3

AC500-XC V3

AC500-eCo V3

MC5141

x

x

x

x

-

MC5102 ile TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü

x 1)

x 1) 2)

x

x 2)

-

MC5102 olmadan TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü

-

-

-

-

x

1) 2.5.x ürün yazılımı itibariyle

2) Normal çevre koşullarında MC5102'nin geçici kullanımı mümkündür, ancak MC5141 tercih edilmelidir.

Diğer mikro bellek kartlarının kullanımı yasaktır. ABB, onaylanmamış bellek kartlarının kullanımından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu veya yükümlü değildir.

Amaç

İşlemci modülleri (mikro) hafıza kartı ile ve hafıza kartı olmadan çalıştırılabilir.

İşlemci modülleri (mikro) bellek kartı olmadan tedarik edilir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir.

Mikro bellek kartı, uygulama verilerini ve/veya uygulama programlarını veya proje kaynak kodlarını depolamak veya yedeklemek ve dahili CPU ürün yazılımını güncellemek için kullanılır.

Mikro bellek kartı yalnızca standart ve XC uygulamalarında geçici olarak kullanılabilir.

Mikro hafıza kartını sık veya sürekli veri kaydı için kullanmayın. Bu durum veri kaybına ve üretim kaybına yol açabilir.

Bellek kartı, TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü kullanıldığında SDHC uyumlu bir bellek kartı okuyucusuna sahip bir bilgisayarda okunabilir/yazılabilir.

⮫ Mikro bellek kartının AC500 PLC'lerde kullanımı hakkında daha fazla bilgi

Boyutlar

Mikro hafıza kartı

MC5102_Dimensions

Boyutlar mm cinsinden ve parantez içinde inç cinsindendir.

Mikro bellek kartı adaptörü

MC5102_Micro_Memory_Card_Adapter_Dimensions

Boyutlar mm cinsinden ve parantez içinde inç cinsindendir.

Mikro bellek kartını takın

AC500

Res. 223: Mikro bellek kartını PM56xx'e takın

Insert_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Mikro hafıza kartı

2

TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörü

3

Bellek kartı yuvası

  1. Mikro bellek kartını ambalajından çıkarın ve birlikte verilen mikro bellek kartı adaptörüne takın.

  2. Entegre mikro bellek kartlı mikro bellek kartı adaptörünü kilitlenene kadar işlemci modülünün bellek kartı yuvasına takın.

AC500-eCo

Insert_Micro_Memory_Card_eCo_v3

1

Mikro bellek kartı yuvası kapağı

2

Mikro hafıza kartı

3

Mikro bellek kartı yuvası

  1. Mikro bellek kartı yuvası kapağını yukarı doğru çevirerek açın.

  2. Mikro bellek kartını mikro bellek kartı yuvasına gidebildiği kadar dikkatlice yerleştirin. Kartın yönüne dikkat edin.

  3. Mikro bellek kartı yuvası kapağını aşağı doğru çevirerek kapatın.

Mikro bellek kartını çıkarın

NOT

NOT
NOT
NOT

NOT

NOT

Rahatsız PLC çalışması

Çalışırken mikro bellek kartını çıkarmayın!

Aksi takdirde mikro bellek kartı ve/veya içindeki dosyalar bozulabilir ve/veya normal PLC çalışması bozulabilir.

  • AC500: Mikro bellek kartını yalnızca ekranda MC'nin yanında siyah kare (square) gösterilmediğinde çıkarın.

  • AC500-eCo: Mikro bellek kartını yalnızca MC LED'i yanıp sönmüyorken çıkarın.

AC500

Res. 224: Mikro bellek kartını PM56xx'ten çıkarın

Remove_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Mikro hafıza kartı

2

Mikro bellek kartı adaptörü

3

Bellek kartı yuvası

  1. Mikro bellek kartı adaptörünü entegre mikro bellek kartıyla birlikte çıkarmak için, mikro bellek kartı adaptörünü ileri doğru hareket edene kadar itin.

  2. Bu sayede mikro bellek kartı adaptörünün kilidi açılır ve çıkarılabilir.

AC500-eCo

NOT

NOT
NOT
NOT

NOT

NOT

Rahatsız PLC çalışması

Çalışırken hafıza kartını çıkarmayın!

Aksi takdirde bellek kartı ve/veya içindeki dosyalar bozulabilir ve/veya normal PLC çalışması bozulabilir.

  • Bellek kartını yalnızca ekranda MC'nin yanında siyah kare (square) gösterilmediğinde çıkarın.

Remove_Micro_Memory_Card_eCo_V3

1

Mikro bellek kartı yuvası kapağı

2

Mikro hafıza kartı

3

Mikro bellek kartı yuvası

  1. Mikro bellek kartı yuvası kapağını yukarı doğru çevirerek açın.

  2. Mikro bellek kartı, iki parmağınızla tutup çekerek mikro bellek kartı yuvasından çıkarılabilir.

  3. Mikro bellek kartı yuvası kapağını aşağı doğru çevirerek kapatın.

Teknik veriler

Parameter

Value

Bellek kapasitesi

8 GB

Yazılan Terrabayt (TBW)

24 TBW'a kadar

Çevrim yazma/silme işlemlerinin sayısı

3000'e kadar

Veri saklama

başlangıçta

40 °C'de 10 yıl

Yazma işlemlerinin sayısı her bir hücrenin ömrünün %90'ına ulaştığında

40 °C'de 1 yıl

Yazma koruma anahtarı

Mikro hafıza kartı

Hayır

Mikro bellek kartı adaptörü

Evet

Ağırlık

0.25 g

Boyutlar

15 mm x 11 mm x 0,7 mm

Bir cihazın bellek alanının %100'ünü kullanmak mümkün değildir. Normal cihaz çalışmasını sürdürmek için toplam kullanılabilir alanın yaklaşık %10'u herhangi bir zamanda kullanılmadan kalmalıdır.

Belirtilen değerler, bellek bloklarının yazılabileceği veya silinebileceği sıklığı temsil eder. Ancak, kullanıcının bu blokları yazma veya silme yeteneğini yansıtmazlar. Dahili kontrolörün, dahili yönetim veya hata düzeltme eylemleri gibi, toplam yazma/silme döngüsü sayısını da etkileyebilecek belirli işlemleri gerçekleştirebileceği unutulmamalıdır.

Sıcaklık da hafıza kartının ömrü açısından kritik bir faktördür. Bu nedenle, belirtilen limitlerin aşılmaması zorunludur. PLC söz konusu olduğunda, verilerin sıralı ve rastgele olmayan bir şekilde yazılması bellek hücrelerinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Bellek kartı her zaman kapasitesine kadar kullanılmazsa, bu genel ömrü uzatabilir.

⮫ «Sistemin teknik verileri»

Sipariş verileri

Parça no.

Description

Product life cycle phase *)

1SAP 180 100 R0002

MC5102, TA5350-AD mikro bellek kartı adaptörlü mikro bellek kartı

Active

*) Yaşam döngüsündeki modüller Classic stoktan temin edilebilir ancak yeni kurulumların planlanması ve devreye alınması için önerilmez.