|
sürücüsündeki ayarlar göre ila AC500 yapılandırması |
ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880, ACSM1 |
DCS550, DCS800 |
DCS880 |
|---|---|---|---|
|
İletişim modülü |
FENA-01 /11/21 FMBT-21 |
RETA-01 |
FENA- 01/11/21 FMBT-21 |
|
Haberleşme ağı aktivasyonu = EXT FBA / ENABLE |
50.01 |
98.02 |
50.01 |
|
FBA A İletişim kaybı işlevi |
50.02 |
30.35 |
50.02 |
|
İletişim Hızı = Otomatik (0) |
51.03 |
51.02 |
51.03 |
|
IP yapılandırması = Statik IP |
51.04 |
51.03 |
51.04 |
|
IP adresi1 ... IP adresi2 |
51.05 ... 51.08 |
51.04 ... 51.07 |
51.05 ... 51.08 |
|
Alt ağ CIDR = 24 (örn: 255.255.255.0) |
51.09 |
51.08 ... 51.11 |
51.09 |
|
Ağ Geçidi Adresi (normalde = 0.0.0.0) |
51.10 ... 51.13 |
51.12 ... 51.15 |
51.10 ... 51.13 |
|
Protokol / Profil = MB/TCP ABB E veya MB/TCP ABB C |
51.02 |
51.16 |
51.02 |
|
32 bit parametre için kelime sırası |
51.22 |
32 bit erişim yok |
51.22 |
|
Modbus zaman aşımı. 'a bağlı olarak zaman aşımı modu. Değer içinde 100 ms |
51.20 |
51.17 |
51.20 |
|
Modbus zaman aşımı modu: "SteadyWrite" girişi yanlışsa "Herhangi bir mesaj" olarak ayarlanır "SteadyWrite" girişi doğruysa, "Control RW" olarak da ayarlanabilir. |
51.21 |
51.21 |
|
|
ayarlarını yenileyin sürücüsünde |
51.27 |
51.27 |
51.27 |
-
Sürücünün ayarı, yukarıdakitabloda belirtilmemişse, parametreayarları için ilgili sürücü / saha ağı modülü kılavuzuna başvurun.
-
RETA-01/-02 için IP adresi donanım üzerinden de ayarlanabilir Dip-Switchler.
Herhangi bir anahtar (192.168.0.xxx) olarak ayarlanmışsa ve xxx = Dip Anahtarlar ayarı ise
-
ACS sürücü parametreleri, haberleşme ağı üzerinden değiştirilirse yalnızca geçici olarak kaydedilir. bu değişiklikleri sürücüde kalıcı yapmak için özel parametresi "PARAMETRE KAYDI" ayarlanmalıdır.
Hangi parametrenin ayarlanması gerektiği konusunda sürücü kılavuzlarına başvurun.
ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880 ve DCS880 için - Par 96.07 = 1
ACSM1, DCS800 ve DCS550 için - Par 16.06 = 1