CI592-CS31 - Dijital ve analog girişler ve çıkışlarPermalink

  • 8 dijital giriş 24 V DC

  • 8 yapılandırılabilir dijital giriş/çıkış 24 V DC

  • 4 analog giriş (çözünürlük 12 bit artı işaret)

  • 2 analog çıkış (çözünürlük 12 bit artı işaret)

  • CS31 veri yolu bağlantısı

  • Modül bazında galvanik izolasyonlu

  • Hızlı sayaç

  • Aşırı ortam koşullarında kullanım için XC versiyonu mevcuttur

CI592-01

1

G/Ç veri yolu

2

4 sistem LED'i

3

Terminal numarası ve sinyal adı arasında atama

4

8 sarı LED, dijital girişlerin sinyal durumlarını göstermek için DI0 ... DI7

5

Analog girişlerin sinyal durumlarını görüntülemek için 4 sarı LED AI0 ... AI3

6

Analog çıkışların sinyal durumlarını görüntülemek için 2 sarı LED AO0 ... AO1

7

Yapılandırılabilir dijital giriş/çıkışların sinyal durumlarını görüntülemek için 8 sarı LED DC8 ... DC15

8

Modülün adresini ayarlamak için 2 döner anahtar (00d ... 99d)

9

1 yeşil LED proses voltajını gösterir YUKARI

10

Hataları görüntülemek için 3 kırmızı LED

11

Etiket

12

Terminal ünitesi

13

DIN rayı

Snowflake, 1_4

XC versiyonu için imzalayın