ParametreleştirmePermalink

Modülün kendisi yapılandırma verilerini saklamaz. Parametreleme verilerini sistemin açılması sırasında G/Ç veriyolunun ana cihazından (CPU veya iletişim arayüz modülü) alır.

Bu nedenle, G/Ç modüllerinin değiştirilmesi, yazılım aracılığıyla herhangi bir yeniden parametrelendirme yapılmadan mümkündür.

UP/ZP terminalleri üzerinden harici güç kaynağı voltajı kesilirse, G/Ç modülü yapılandırma verilerini kaybeder. Modülü yeniden yapılandırmak için tüm istasyonun kapatılıp tekrar açılması gerekir.

Ürün yazılımı sürümü

Konfigürasyon

Ürün yazılımı sürümü > V2.0.0

Parametre verilerinin düzenlenmesi Control Builder Plus/ Automation Builder yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

Parametre verileri modüllerin işlevselliğini doğrudan etkiler.

Standart olmayan uygulamalar için parametreleri sistem yapılandırmanıza uyarlamanız gerekir.

Modül: Modül yuvası adresi: Y = 1 ... 10

Modül parametreleri

Tab. 220: Modül parametreleri

Hayır.

İsim

Varsayılan değer

Dahili değer

Menüdeki değerler

1

Modülü yoksay

Evet

0

Evet

1

Hayır

4

Kaynağı kontrol edin

Açık

0

Açık

1

Kapalı

6

İletişim hatalarında çıkışların davranışı

Kapalı

0

Kapalı

1+(n*5)

Son değer

Son değer 5 sn

Son değer 10 sn

2+(n*5)

n £ 2

İkame değer

İkame değer 5 s

İkame değer 10 s

Kanal parametreleri

Tab. 221: Kanal yapılandırması

Hayır.

İsim

Varsayılan değer

Dahili değer

Analog girişlerin çalışma modları, ayrı ayrı yapılandırılabilir

1

Kanal yapılandırması

Kullanılmamış

0

Kullanılmıyor (varsayılan)

1

Analog giriş 0 V ... 10 V

2

Dijital giriş

3

Analog giriş 0 mA ... 20 mA

4

Analog giriş 4 mA ... 20 mA

5

Analog giriş -10 V ... +10 V

8

Analog giriş Pt100, -50 °C ... +400 °C (2 telli)

9

Analog giriş Pt100, -50 °C ... +400 °C (3 telli), 2 kanal gerektirir *)

10

Analog giriş 0 ... 10 V diferansiyel girişler üzerinden, 2 kanal gerektirir *)

11

Analog giriş -10 V ... Diferansiyel girişler üzerinden +10 V, 2 kanal gerektirir *)

14

Analog giriş Pt100, -50 °C ... +70 °C (2 telli)

15

Analog giriş Pt100, -50 °C ... +70 °C (3 telli), 2 kanal gerektirir *)

16

Analog giriş Pt1000, -50 °C ... +400 °C (2 telli)

17

Analog giriş Pt1000, -50 °C ... +400 °C (3 telli), 2 kanal gerektirir *)

18

Analog giriş Ni1000, -50 °C ... +150 °C (2 telli)

19

Analog giriş Ni1000, -50 °C ... +150 °C (3 telli), 2 kanal gerektirir *)

2

Kanal izleme

Teşhis

0

Teşhis (Plausib, Kesik kablo, Kısa devre)

3

Kullanılmadı

*) 3-kablo konfigürasyonlu veya diferansiyel girişli çalışma modlarında, iki bitişik analog giriş birbirine aittir (örn. 0 ve 1 kanalları). Bu durumlarda, her iki kanal da istenen çalışma modunda yapılandırılır. Alt adres çift adres (kanal 0) olmalıdır. Bir sonraki yüksek adres tek adres (kanal 1) olmalıdır. Dönüştürülen analog değer daha yüksek adreste (kanal 1) mevcuttur.