Sınırlar/teknik verilerPermalink

  • IEC 61850'nin yalnızca 1. Sürümü desteklenmektedir.

  • Yalnızca MMS sunucusu.

  • MMS ve GOOSE raporlaması için veri setleri: Max. Her biri en fazla 50 girdiden oluşan 32 veri kümesi.

  • MMS raporlama: Max. 5 MMS istemcisi.

  • GOOSE Publish ve MMS raporlaması: GOOSE/MMS Ethernet çerçeve uzunluğu 1500 baytı aşmamalıdır.

  • GOOSE Abonesi: Max. 50 Ethernet döngü başına kare.

    Bu yeterli değilse, geçici çözüm döngü süresini azaltmaktır.

  • Bir Automation Builder projesinde 2 veya daha fazla IEC 61850 sunucusuna sahip olmak mümkün değildir.

    Geçici çözüm: 2 veya daha fazla proje oluşturun.

  • IEC 61850 sunucusu başına yalnızca bir mantıksal cihaz.

  • Veri seti başına yalnızca bir rapor.

  • Automation Builder bir IED Konfigüratörüdür ancak IEC 61850-6'da tanımlandığı gibi bir sistem konfigüratörü aracı değildir. .ssd veya .scd dosyalarını dışa aktaramaz.

  • GOOSE protokolüyle en fazla 2 adet iletişim modülü kullanılabilir.

    CM5640 iletişim modülü için saniyede 500 GOOSE telgrafı olan bir hız sınırı bulunmaktadır.