Güç kaynakları seri ve paralel bağlantının yanı sıra bir yedeklilik modülü aracılığıyla gerçek bir yedekli kurulum özelliğine sahiptir.
CP-C.1 güç kaynakları ABB'nin yüksek performanslı ve en gelişmiş serisidir. Mükemmel verimlilik, yüksek güvenilirlik ve yenilikçi işlevsellik ile en zorlu endüstriyel uygulamalar için hazırlanmıştır. Bu güç kaynakları %50 entegre güç rezervine sahiptir ve %94'e varan bir verimlilikle çalışır. Aşırı ısınma koruması ve aktif güç faktörü düzeltmesi ile donatılmıştır. Geniş AC ve DC giriş aralığı ve dünya çapında kapsamlı onaylarla birlikte CP-C.1 güç kaynakları, profesyonel DC uygulamaları için tercih edilen seçimdir.
-
94'e varan tipik verimlilik %.
-
Güç rezervi tasarımı, nominal çıkış akımının 150 % kadarını sağlar.
-
DC OK ve güç rezerv modu için sinyal çıkışları.
-
Yüksek güç yoğunluğu, çok kompakt ve küçük cihazlara yol açar.
-
Yüksüz, aşırı yük korumalı, sürekli kısa devre korumalı.
-
Aktif güç faktörü düzeltmesi (PFC).
|
Sipariş No. |
Tip |
Giriş |
Çıktı |
Aşırı yük kapasitesi |
Modül genişliği [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
|
1SVR360563R1001 |
CP-C.1 24/5.0 |
110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC |
24 V DC, 5 A |
+50 % |
40 |
|
1SVR360663R1001 |
CP-C.1 24/10.0 |
110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC |
24 V DC, 10 A |
+50 % |
60 |
|
1SVR360763R1001 |
CP-C.1 24/20.0 |
110 V AC ... 240 V AC veya 90 V DC ... 300 V DC |
24 V DC, 20 A |
+30 % |
82 |
